För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(8 Produktserier)
Dammskydden är tillbehör till lås med monteringshål 20,2x22,2. De skyddar låset och förhindrar inträngande smuts och fukt som kan skada låssystemet.
Vårt utbud av universella krympslangar har många användningsområden, och finns i flera modeller och storlekar. Tack vare sin låga krymptemperatur, stora flexibilitet och överlägsna mekaniska styrka används denna produkt ofta inom kommunikation, elektronik och för specialfordon. Den genomskinliga versionen är till för tillämpningar där de flamskyddande egenskaperna inte behövs, men där elektrisk isolering och mekanisk prestanda är viktig. Den här produkten formar sig jämnare efter underlaget, med mindre längsgående variation än de flesta PVC-slangar. Den glatta ytan ger ett tilltalande skydd för många tillämpningsområden inom fordon, apparater och konsumentprodukter
Vårt utbud av universella krympslangar har många användningsområden, och finns i flera modeller och storlekar. Den specialutformade sammansättningen garanterar att slangarna motsvarar standarden för UL224. Den är fri från miljöfarliga ämnen som PBBO-, PBB- och PBBE-substanser. Inget dioxin uppstår när slangen bränns. Tack vare sin låga krymptemperatur, stora flexibilitet och överlägsna mekaniska styrka används denna produkt ofta inom kommunikation, elektronik och för specialfordon. Den här gul- och grönrandiga varianten har mycket högt flamskydd, en hög UV-beständighet och utmärkta fysiska, kemiska och elektriska egenskaper
Vårt utbud av universella krympslangar har många användningsområden, och finns i flera modeller och storlekar. 3:1-slangen utan häftämne är mycket flexibel och används ofta för elektrisk isolering då den skyddar komponenter, separerar kontakter och skarvar med sin höga isolationsförmåga och utmärkta elasticitet. Den kan även bunta ihop ledningar som en väldigt flexibel hållare för enklare bruk. Den kan användas för att identifiera eller färgkoda ledningar, kablar, kontakter och komponenter
Krympslang med häftämne isolerar och tätar i tillämpningar som kabelisolering och skarvar. Slangen finns i en mängd färger för att färgkoda komponenter och motsvarar RoHS. Uppfyller HS. Produktens självhäftande del har en livslängd på ca 1 år från leveransdatum om den förvaras i oöppnad originalförpackning vid rumstemperatur och skyddas mot solljus.
Sortimentet av kvartsvarvslås har ett tillbehörssortiment som inkluderar låshandtag. Dessa finns i ett polyamidmaterial. De är lämpliga för alla lås med ett monteringshål på 20,2 x 22,2
Våra nyckelbrickor av plast är mycket prisvärda. Ett inläggskort, fönster och delbar metallring ingår. De här nyckelbrickorna förenklar nyckelhanteringen och ger god säkerhet i butikslokaler.
Positioneringsplattorna i den här serien används för att säkert positionera regellås när det finns risk för rörelser som beror på tillämpningen. Här ingår bricka och platta av stål.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta