För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(7 Produktserier)
Vårt sortiment av kabelrör har utvecklats och testats efter de mest krävande kvalitetsstandarderna och har fått erkännanden för kvalitet och överensstämmelse världen över. Sortimentet består av rörsystem av plast och andra tillbehör. Plaströr är mycket flexibla och har en hög tålighet mot utmattning. Deras höga stöttålighet underlättar återhämtningen när de trycks ihop. Typiska tillämpningar för den här typen av rör innefattar allmän kabeldragning inom industrin och anslutningar till maskiner. Finns i olika material beroende på vad du behöver.
Klämmorna är utformade för att monteras på kanten av en panel och kräver inga genomföringshål. Finns i flera storlekar och för olika korrugerade rörstorlekar.
Vårt utbud av universella krympslangar har många användningsområden, och finns i flera modeller och storlekar. Tack vare sin låga krymptemperatur, stora flexibilitet och överlägsna mekaniska styrka används denna produkt ofta inom kommunikation, elektronik och för specialfordon. Den genomskinliga versionen är till för tillämpningar där de flamskyddande egenskaperna inte behövs, men där elektrisk isolering och mekanisk prestanda är viktig. Den här produkten formar sig jämnare efter underlaget, med mindre längsgående variation än de flesta PVC-slangar. Den glatta ytan ger ett tilltalande skydd för många tillämpningsområden inom fordon, apparater och konsumentprodukter
Vårt utbud av universella krympslangar har många användningsområden, och finns i flera modeller och storlekar. Den specialutformade sammansättningen garanterar att slangarna motsvarar standarden för UL224. Den är fri från miljöfarliga ämnen som PBBO-, PBB- och PBBE-substanser. Inget dioxin uppstår när slangen bränns. Tack vare sin låga krymptemperatur, stora flexibilitet och överlägsna mekaniska styrka används denna produkt ofta inom kommunikation, elektronik och för specialfordon. Den här gul- och grönrandiga varianten har mycket högt flamskydd, en hög UV-beständighet och utmärkta fysiska, kemiska och elektriska egenskaper
Vårt utbud av universella krympslangar har många användningsområden, och finns i flera modeller och storlekar. 3:1-slangen utan häftämne är mycket flexibel och används ofta för elektrisk isolering då den skyddar komponenter, separerar kontakter och skarvar med sin höga isolationsförmåga och utmärkta elasticitet. Den kan även bunta ihop ledningar som en väldigt flexibel hållare för enklare bruk. Den kan användas för att identifiera eller färgkoda ledningar, kablar, kontakter och komponenter
Krympslang med häftämne isolerar och tätar i tillämpningar som kabelisolering och skarvar. Slangen finns i en mängd färger för att färgkoda komponenter och motsvarar RoHS. Uppfyller HS. Produktens självhäftande del har en livslängd på ca 1 år från leveransdatum om den förvaras i oöppnad originalförpackning vid rumstemperatur och skyddas mot solljus.
Rörkopplingarna finns i plast och metall. De är tillverkade i två delar, hölje och stomme. Välja fast koppling med utvändig gänga eller svängbar koppling med utvändig gänga.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta