Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Kabelhylsa Kabelklämma

 (8 Produktserier)


Flätade nötningsskydd för kabel

Flätat kabelskydd som skyddar kablar och rör mot nötning.

Serienummer: SR1106

Kabelhylsor - expanderbara/PPS UL94V-0

Kabelskydden kan tänjas ut för att lätt kunna föras på. Skydden passar en rad kabeldiametrar och skyddar mot nötning.

Kabelhylsor - värmeskydd

Flätade kabelhylsor används vanligen till kablar eller vajrar. De ger skydd mot värme och är mycket nötningståliga. De är mjuka och släta samt lätta att få på plats. De klipps med lätt av med vanlig sax. Arbetsområde: -196 C till +350 C.

  • Material: Nomex™-fiber
  • Flamklass UL94 V0
  • Färg: Natur

Kabelklämma

Stålklämmor med skruvmontering är perfekta för tillämpningar där rör, slangar, kablar eller vajrar ska klämmas fast. Finns med eller utan dämpning. Gummikudden ger ett visst skydd för slangar medan stålkomponenten och skruvmonteringen ger säker fastsättning.

Serienummer: SR1109

Kabelklämmor - P-formade/skruvmontering/nylon/naturfärgade

Buntarna sitter säkert i nylonklämmorna. Finns i många olika buntdiametrar. Finns i svart eller natur. UL94 V-2 och UL94 V-0-klassade material. Olika monteringshål för olika skruvstorlekar.

Serienummer: SR2059

Kabelspiraler - självstängande/flätade

Självstängande kabelskydd, överlappningen gör att det kan installeras efter att kablarna redan har samlats ihop.

Nötningsskydd för kabel

Flätat kabelskydd mot nötning.

P-klämmor som skruvas fast

Vinylbeläggning är en mer permanent lösning för att skydda kablar mot vibrationer och skador. Området för skruvmonteringen är tomt för att säkerställa en hård åtdragning. Finns i 14 storlekar för olika buntdiametrar.