För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(8 Produktserier)
Bultförsegling med hög säkerhet är idealisk för att säkra varor vid import och export. Har en 18 mm insats och ett stifthuvud som säkerställer att tätningen sitter kvar även om plastskyddet tas bort. Sigillet är ISO 17712:2013-kompatibelt (belagt stift) och C-TPAT-certifierat.
Hänglåsförseglingar är utformade för att säkra varor under transport och ger tydliga tecken på manipulering eller intrång för ökad sinnesfrid. Plomberingen kan endast avlägsnas med hjälp av en avbitartång (säljs separat).
Kabelgenomföringar med metallkropp är konstruerade för långsiktig säkerhet och används över hela världen för att skydda varor vid import och export. Stålvajern kan endast tas bort med hjälp av ett verktyg (säljs separat) och trasslar upp sig när den klipps av för att förhindra återanvändning. Överensstämmer med ISO17712:2023 och C-TPAT.
Kabelgenomföringar med plasthölje är utformade för långsiktig säkerhet och används över hela världen för att skydda varor vid import och export. Den långa taggen är idealisk för utskrift av QR-koder, serienummer och streckkoder (upp till 13 siffror). Alternativ med hög draghållfasthet för 120 kg (1,5 mm diameter) och 150 kg (2 0 mm diameter).
Stålklämmor med skruvmontering är perfekta för tillämpningar där rör, slangar, kablar eller vajrar ska klämmas fast. Finns med eller utan dämpning. Gummikudden ger ett visst skydd för slangar medan stålkomponenten och skruvmonteringen ger säker fastsättning.
Serienummer: SR1109
Buntarna sitter säkert i nylonklämmorna. Finns i många olika buntdiametrar. Finns i svart eller natur. UL94 V-2 och UL94 V-0-klassade material. Olika monteringshål för olika skruvstorlekar.
Serienummer: SR2059
Vinylbeläggning är en mer permanent lösning för att skydda kablar mot vibrationer och skador. Området för skruvmonteringen är tomt för att säkerställa en hård åtdragning. Finns i 14 storlekar för olika buntdiametrar.
Security Seals ger en manipulationsskyddande försegling för plastbehållare och skyddar mot stöld och kontaminering. Utmärkt för användning på förvarings- och shoppingcontainrar. Finns i olika utföranden, inklusive kabellås och EZE-tätning.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta