För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(2 Produktserier)
Företagspaket i polypropen innehåller 10 m polypropenrör samt 10 rörkopplingar och låsmuttrar. Det hela levereras i en smidig bärbar förpackning för enkel beställning, förvaring och användning. Typiska tillämpningar inom byggindustrin, särskilt när rören förläggs i betong och gips. Röret är syrafast och självsläckande
Skruvbara försänkta buffertfötter är perfekta för användning som fötter på små apparater och andra detaljhandelsprodukter. Fötterna fästs med separat skruv, bult eller nit till montaget och är tillverkade av material som inte repar underlaget.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta