För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(2 Produktserier)
Screw in Hook are quick and easy to install and designed to create a reliable and secure fixing point on various surfaces.
It features a self-tapping design that can be easily screwed into a pre-drilled hole or directly into a surface such as wood or drywall.
Ideal for hanging plants, ornaments or tools, and creating a secure cable or wire fixing point.
Cable straps can be wrapped and secured around a number of cables to bundle them together. Available in elastomer or nylon material, the nylon variant must be used with the locking strap supplied separately.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta