För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(2 Produktserier)
Industriella länkhjul är idealiska för krävande tillämpningar och branscher, några exempel är fordon, konstruktion och tillverkning. Eftersom länkhjulen är utformade för tunga laster, används de typiskt på till exempel dollyvagnar, lagringsställningar, transportbanor, underhållsutrustning och palltruckar. I vårt utbud finns länkhjul med bulthål, gängat skaft, fast platta och svängplatta, tillverkade i olika färger och material inklusive gummi, nylon, gjutjärn och polyuretan. Vi har ett urval olika kapaciteter och storlekar för att kunna fylla dina behov.
Dessa kompakta linjära kulbussningar är utformade för jämna och exakta linjära rörelser i tillämpningar med begränsat utrymme. Består av ett hölje med en rad med 4–6 runda kulkretsar inrymda i en bur. Den kompakta designen möjliggör effektiv användning av utrymmet i tillämpningar med begränsat utrymme. De låter dig också maximera det tillgängliga utrymmet och uppnå optimal prestanda i kompakta miljöer.
Lätta att montera genom inpressning, låg friktion för minskat slitage och förlängd livslängd och hög belastningskapacitet. Tätningen är oljebeständig och höljet är korrosionsbeständigt. Tål temperaturer från -20 C till +80 C och är perfekta för automationssystem, CNC-maskiner och tillverkningsprocesser.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta