För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(3 Produktserier)
Våra dubbellåsande kretskortsstöd låser i bägge ändar, ett snabbt och lätt sätt att säkra två kretskort eller ett enstaka kretskort till ramen eller chassit. De finns med alternativ låsning vid varje ände av distansen och med olika typ av stomme samt i många storlekar för att passa dina behov. De passar för många olika behov och tillämpningar. Finns som nylon 6/6 (RMS-01) eller flamsäker nylon 6/6 (RMS-19) med två certifieringsalternativ (UL94 V0 och UL94 V2).
Distanserna monteras för hand och kräver ingen monteringsutrustning. De runda avståndshållarna är passar för en mängd tillämpningar och är perfekta för användning där hög mekanisk styrka krävs. De ger en stabil, isolerad avståndshållning för elektroniktillämpningar med hög effekt. De är tillverkade av nylon med mässingsinsatser och är klassade UL94 V-2.
Serienummer: SR2797
Distanserna monteras för hand och kräver ingen monteringsutrustning. De sexkantiga avståndshållarna passar för en mängd användningsområden och är perfekta där hög mekanisk styrka krävs. De ger stabil, isolerad avståndshållning för elektroniktillämpningar med hög effekt. De är tillverkade av nylon med mässingsinsatser och är klassade UL94 V-2.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta