För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(11 Produktserier)
Avståndshållarna hona mot hona är utformade för att monteras för hand och kräver ingen monteringsutrustning. De passar för en mängd tillämpningar och den gängade distansen gör dem lätta att montera. Finns i flera gängstorlekar och längder, samt sexkantiga och runda.
Distanserna har en ände med en gängad hane som monteras med en sexkantig mutter. Den övre änden har en bajonettnos med snäppfäste som håller kretskortet på plats.
Bunten glider lätt in och ut. Monteras snabbt och enkelt med en självhäftande bas. Sju storlekar för buntar med olika diametrar. UL94 V-0-klassad PVC med ett häftämne av akryl.
Kantlåsande stöd sitter säkert fast på sidan av kretskortet och snäppfästet med placeringsnosen är perfekt för snabb montering. Kretskortet demonteras lätt vid service.
Kantlåsande stöd ger säker fasthållning på sidan av kretskortet, vilket gör dem lätta att demontera. Skruvmonteringen gör att fästet är mycket säkert och pålitligt. De monteras med en självgängande skruv.
Det vanliga stödet med snäpplåsning är perfekt för snabbt montage i tillämpningar med staplade kretskort. Den inbyggda fjädern gör att den översta panelen kan böjas, praktiskt för paneler med pekstyrning.
Stöden monteras från undersidan av chassit och sticker ut något på utsidan. De monteras i ett .375 x .313 fyrkantigt hål i chassit för att förhindra rotation. Den låser kretskortet på plats med en kanthållande arm som går att frigöra.
Denna serie kretskortsstöd fattar om kortets kant och kräver därför ett minimum av utrymme. De finns med eller utan låsande nos för att ge extra fattningsstyrka.
De här stöden med omvänd låsning monteras från chassits undersida. De har ett tunt knapphuvud för att sticka ut minimalt under chassit. Stödets överdel, på vilket kretskortet ligger, finns i fyra varianter: snäppfäste, bajonett, hullingförsett och plant.
Distanserna monteras för hand och kräver ingen monteringsutrustning. De runda avståndshållarna är passar för en mängd tillämpningar och är perfekta för användning där hög mekanisk styrka krävs. De ger en stabil, isolerad avståndshållning för elektroniktillämpningar med hög effekt. De är tillverkade av nylon med mässingsinsatser och är klassade UL94 V-2.
Det här är avståndshållare hona mot hona som har ett genomföringshål. En självgängande skruv används för att gänga plasten, vilket ger ett bra fäste. Finns i flera olika skruvstorlekar och med många distanslängder.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta