För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(4 Produktserier)
Flänslock är utformade för att skydda gängorna på pinnbultar. De används inom bil- och tillverkningsindustrin för skydd i allmänhet. Flänsarna på profilerna har olika storlekar vilket gör att hylsnycklar går att använda utan att skyddet tas av. Vi har ett urval material, inklusive LDPE, TPR, PVC och silikon. I serien finns också färgerna natur, rött och svart samt många storlekar för att passa dina behov.
Högtemperaturhjul är perfekta för exempelvis bakugnar, och andra tillämpningar där höga temperaturer kan förväntas, till exempel industriell ugnsutrustning och autoklaver. Och många fler användningsområden som kräver hög värmetålighet. Vi har hjul med bulthål, fast platta och svängplatta. De finns i olika material och färger, inklusive termoplast, rostfritt stål och gummi. Finns med olika lastkapacitet och storlek.
Pluggar med dragtunga i mitten är en enkel och snabb lösning för att demontera delar när dimensionerna är små. Tungorna är långa nog för att användas med handskar när så krävs.
Sidodragpluggar skyddar gängade och icke-gängade komponenter och har en dragtunga på sidan för snabb demontering. Den koniska utformningen gör att varje storlek passar ett antal innerdiametrar och att de tål kemikalier och föroreningar.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta