För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(51 Produktserier)
Skyddslock och hållbricka i ett. De här banjobultskydden håller samman allt under montering, lagring och transport.
Ett mycket mångsidigt lock som skyddar din tillämpning mot skador och inträngande smuts. Produkten levereras också med överbryggande hållögla. Locken är lätta att greppa, till och med med handskar och finns i olika storlekar för att passa dina behov.
Våra banjokopplingspluggar som finns i naturfärgad LDPE är perfekta för att förhindra inträngande smuts och fukt. Passar banjokopplingar DIN 7642 B/E. Finns med skyddslock, med eller utan dragtunga.
En serie skyddslock avsedda för banjokopplingsanslutningar. De täcker montaget utvändigt under förvaring och transport för att skydda anslutningen mot inträngande smuts. Välj bland två materialalternativ, böjlig polyvinylklorid (PVC) och högdensitetspolyeten (HDPE).
Alternativen av böjlig PVC är verkligt tättsittande för optimalt skydd. Tack vare det böjliga materialet går applicering och borttagning snabbt och underlättas dessutom av en praktisk dragflik.
Våra HDPE-alternativ är styvare och klickas snabbt på plats och ger säker passning. För temperaturer från -30 upp till +80 C.
Dessa brickpluggar av LDPE eller TPR till slang används på slang- och rörändar för att förhindra att de glider över kopplingarna. Vi erbjuder också alternativ i gult och svart och har ett antal storlekar för att passa dina behov.
De här cateringhjulen är ett perfekt val för livsmedelssektorn samt hotell och restaurangbranschen, och används typiskt på utrustning som serveringsvagnar, ugnar och annan portabel matlagningsutrustning, avfallstunnor, köksenheter, lagringsställningar med mera. I vårt utbud ingår däck av material som polyuretan, rostfritt stål och nylon. Vi har många olika kapaciteter och storlekar för att kunna fylla dina behov.
Gula komprimeringspluggar av LDPE är särskilt utformade för att skydda DKO-kompressionsfästen (24 nippel med O-ring) från skador och föroreningar under transport, förvaring och hantering. De flexibla fenorna ger en stadig och säker passning i den roterande DKO-muttern och dragtungorna i sidan gör dem enkla att demontera.
Gängade pluggar med O-ring, har komprimerande flänsläpp och O-ring för vattentät tätning samt överlägset läckageskydd för hydrauliska UNF-gängor. Kan monteras och demonteras för hand, med nyckel, hylsnyckel eller skruvmejsel. Finns för metriska, UNF- och BSP/Gasrörs-gängor.
Gängade pluggar med O-ring, har komprimerande flänsläpp och O-ring för vattentät tätning samt överlägset läckageskydd för hydrauliska UNF-gängor. Kan monteras och demonteras för hand, med nyckel, hylsnyckel eller skruvmejsel. Finns för metriska, UNF- och BSP/Gasrörs-gängor.
Gängade pluggar med O-ring, har komprimerande flänsläpp och O-ring för vattentät tätning samt överlägset läckageskydd för hydrauliska UNF-gängor. Kan monteras och demonteras för hand, med nyckel, hylsnyckel eller skruvmejsel. Finns för metriska, UNF- och BSP/Gasrörs-gängor.
Gängade skyddslock av polyeten används i fordons-, vattenkraft- och tillverkningsindustrin. Skyddar gängade komponenter från damm, fukt och skador. För metriska gängor. Vår serie finns i gult och rött och i många storlekar, för att passa dina behov.
Gängade skyddslock av polyeten används i fordons-, vattenkraft- och tillverkningsindustrin. Skyddar gängade komponenter från damm, fukt och skador. De passar för UNF/JIC-gängor. Vår serie finns i gult och rött och i många storlekar, för att passa dina behov. Du kanske också är intresserad av våra skyddskåpor med metriska gängor.
Gängade skyddspluggar - BSP/Gasrörs-gängor används vanligt inom hydraulisk, pneumatisk och allmän tillverkningsindustri. De levereras med ett räfflat huvud som är enkelt att greppa och de har ett utmärkt skydd mot smuts, fukt och korrosion. Finns för metriska, UNF- och NPT-gängor samt för metriska och BSP/Gasrörs-gängor.
Gängade skyddspluggar med bred fläns är tillverkade av nylon för att absorbera färg, och hålla mängden flagor till ett minimum för att undvika föroreningar vid demontering. Packningen av nitril tätar pluggen mot den anliggande ytan för en vattentät försegling.
Gängade skyddspluggar - metriska gängor används vanligt inom hydraulisk, pneumatisk och allmän tillverkningsindustri. De levereras med ett räfflat huvud som är enkelt att greppa och de har ett utmärkt skydd mot smuts, fukt och korrosion. Finns för metriska, UNF- och NPT-gängor samt för metriska och BSP/Gasrörs-gängor.
Gängade skyddspluggar – NPT-gängor används mycket inom hydraulisk, pneumatisk och allmän tillverkningsindustri. De levereras med ett räfflat huvud som är enkelt att greppa och de har ett utmärkt skydd mot smuts, fukt och korrosion. Finns för metriska, UNF- och NPT-gängor samt för metriska och BSP/Gasrörs-gängor.
Gängade skyddspluggar för snabbmontering används mycket inom hydraulisk, pneumatisk och allmän tillverkningsindustri. De levereras med ett räfflat huvud som är enkelt att greppa och den korta gängan gör att det går snabbt att montera delen. Passar för metriska, BSP- och UNF-gängstorlekar.
Gängade skyddspluggar – UNF-gängor används mycket inom hydraulisk, pneumatisk och allmän tillverkningsindustri. De levereras med ett räfflat huvud som är enkelt att greppa och de har ett utmärkt skydd mot smuts, fukt och korrosion. De passar för UNF-gängor.
Gängade skyddslock av polyeten används i fordons-, vattenkraft- och tillverkningsindustrin. Skyddar gängade komponenter från damm, fukt och skador. Passar för BSP/Gasrörs-gängor. Vår serie finns i gult och rött och i många storlekar, för att passa dina behov.
Gängade skyddslock av HDPE används i fordons-, vattenkraft- och tillverkningsindustrin. Manuell åtdragning rekommenderas, även om det sexkantiga huvudet gör att locket kan monteras och demonteras med en skiftnyckel eller hylsnyckel med lågt moment. Locket är försett med en inre gummitätning i neopren för att begränsa vätskeläckage. Passar för BSP/Gasrörs-gängor. Finns i gult och i många storlekar.
Metriska gängade tätningslock av polyeten har en invändig gummitätning i neopren för att begränsa föroreningar från rester och inträngning av partiklar. De är lämpliga för att skydda metriska gängor. Även om åtdragning för hand rekommenderas, kan locket monteras och demonteras med hylsnyckel eller skiftnyckel vid ett lågt moment. Vi erbjuder ett antal storlekar för att passa dina behov
Gängade tätningslock för UNF av polyeten skyddar och begränsar vätskeläckage. De tål lösningsmedel och minskar potentiell skjuvning. En tätningsrondell i neopren begränsar vätskeläckaget. Det sexkantiga huvudet kan dras åt med en nyckel eller hylsnyckel med lågt moment, men åtdragning för hand rekommenderas. Vår serie finns i gult och rött. Du kanske också är intresserad av våra skyddskåpor och skyddspluggar med metriska gängor.
Icke-låsande kabelsäte av naturfärgad nylon 6/6. Kabelsätet samlar och leder kablar och håller dem undan från ömtåliga eller vassa delar. De håller även kablarna i ordning och fria från belamring. Perfekt för elektronikrustning.
Flera olika modeller med alternativa monteringsmetoder. Finns med släta och runda hörn som bidrar till att fibern inte belastas när den förs in i montaget. I sortimentet finns också låga alternativ med ingång från sidan när utrymmet kan vålla problem. Alternativ som monteras i blindhål eller är självhäftande finns också i det här stora sortimentet.
De här kabelsätena passar för många olika kabeldiametrar och är lätta att montera.
Industriella länkhjul är idealiska för krävande tillämpningar och branscher, några exempel är fordon, konstruktion och tillverkning. Eftersom länkhjulen är utformade för tunga laster, används de typiskt på till exempel dollyvagnar, lagringsställningar, transportbanor, underhållsutrustning och palltruckar. I vårt utbud finns länkhjul med bulthål, gängat skaft, fast platta och svängplatta, tillverkade i olika färger och material inklusive gummi, nylon, gjutjärn och polyuretan. Vi har ett urval olika kapaciteter och storlekar för att kunna fylla dina behov.
Ledningar och kablar glider enkelt in i dessa runda kabelsäten. Kabelsätet håller och leder passerande ledningar, låsmekanism behövs inte.
Med plug-in blir installationen lätt. Den runda formen gör att dessa kabelsäten passar många olika kabeldiametrar.
Materialet som dessa kabelsäten är gjorda av ger god temperaturstabilitet, såväl som styrka och mekaniskt motstånd.
Ledningar och kablar glider enkelt in i dessa runda kabelsäten. Kabelsätet håller och leder passerande ledningar, låsmekanism behövs inte.
Dessa kabelsäten finns med skruvmontering eller med självhäftande baksida. Baksidan på det självhäftande kabelsätet har vidhäftande tejp av hög kvalitet.
Den runda formen gör att dessa kabelsäten passar många olika kabeldiametrar.
Materialet som dessa kabelsäten är gjorda av ger god temperaturstabilitet, såväl som styrka och mekaniskt motstånd.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta