För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(1 Produktserie)
Double Sided Suction Cups made from clear Polyvinyl Chloride (PVC). These useful Suction Cups securely hold, separate, and cushion two parallel surfaces. Also known as Suction Pads, the design of the Double Suction Cups joins clean, flat surfaces without requiring a mounting hole or other fasteners.
A Double Sided Suction Cup is sometimes used as a stabiliser for glass table tops, or can be used in Point Of Sale (POS) applications, to hang posters or signs, on smooth surfaces such as windows or display cabinets.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta