För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(2 Produktserier)
Vertikala snabbspännare sparar värdefullt utrymme utan att kompromissa med fasthållningskapacitet eller fastspänningsprestanda. Ett stoppat vinylhandtag ger förbättrad användarbekvämlighet och alla delar i stommen och mekanismen är zinkpläterade för att tåla korrosion.
Premium dragreglar finns med en mjukt böjd utanpåliggande design med låg profil som både är ergonomiskt tilltalande och står emot oavsiktlig öppning under belastning eller vibrationer. Den starka stommen kapslar in alla operativa delar för förbättrat motstånd mot manipulering. Den enkla reglingsfunktionen ger en säker regling med snabb och enkel åtkomst. Den nitade konstruktionen förstärker den kraftiga prestandan och tåligheten. Detta gör den här regeln perfekt för tillämpningar inom- och utomhus, och den har en maximal arbetsbelastning på 1200 N. Den finns som likalåsande eller utan nyckel.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta