Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Hög belastning

 (7 Produktserier)


Kulmatningar - Eurokula

Kulmatningar med Eurokula är perfekta för t.ex. last- och bagagehantering, monteringslinjer, maskinlastning, svängdörrssystem, maskinbord. Euro-överföringsenheter har ett lagersäte av särskilt härdat stål med ett utgångshål för smuts och tätning av ullfilt. Fästs med Essentras sortiment av fästklämmor.

Serienummer: SR6422

Kulmatningar - Fjädrande

Kapmaskiner, pressar och gjutningsmaskiner är bara några av alla de många tillämpningar där öppna kulmatningar kan användas. En press kan exempelvis ha fjädrade kulmatningar i pressbänken för att underlätta på- och avlastning av arbetsmaterialet. När pressen arbetar, komprimeras fjädrarna och kulmatningen sjunker ner under ytan för att placera arbetsmaterialet en stadig bas. När trycket lättar, kan kulmatningen fjädra tillbaka vilket gör att kulan rullar och arbetsmaterialet lätt kan avlägsnas.

Kulmatningar - Hög belastning

Hevi-Load kulmatningar för tung belastning är konstruerade och tillverkade efter exakta standarder. Vi erbjuder en serie kulstorlekar med lastkapaciteter från 35 kg till 1000 kg. Alla Hevi-Load-enheter för tung belastning är korrosionsbeständiga och har svart ytbeläggning.

Kulmatningar - Kraftiga

Kraftiga kulmatningar har en hög belastningskapacitet och är byggda för att ha en lång livslängd. De har dammtätning och ett utgångshål för smuts, för maximal effektivitet och mjuk gång.

Serienummer: SR6454 ,SR6455

Kulmatningar - Låg profil

Essentras sortiment av kulmatningar med låg profil har flänsfäste och ett utloppshål för smuts. De är försmorda, så inget extra arbete krävs. Finns med lager i kolstål, nylon och rostfritt stål.

Kulmatningar - Medelkraftiga

Medelkraftiga kulmatningar, korrosionsbeständiga och försedda med ett utlopp för smuts och samt tätning av yllefilt för maximal effektivitet. Den stora lastbärande kulan är placerad över många små kulor som är inkapslade i ett hemisfäriskt hölje.

Den har stor stödyta för bättre stabilitet och kan användas för hantering av gods och bagage, monteringslinjer och maskinlastning, system för skjutdörrar samt maskinbord. Används ofta i tung industri som exempelvis tillverkning, fordon och frakt.

  • Material: Zink, stål, rostfritt stål
  • Färg: Naturfärgad

Kulmatningar - Mini

Mini-kulmatningar är lämpliga för tillämpningar såsom mätutrustning, guider för små linjära rörelser (t.ex. glidbanor i kopiatorer), överföring av material i renrum och miniatyrmekanismer. De har alla ett gängsystem av rostfritt stål och kan levereras med en platt eller vinklad överdel.

Serienummer: SR6421