För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(21 Produktserier)
Kopplingsskydd för optisk fiber förhindrar att oönskade främmande partiklar och smuts tränger in i fibern och ledningar. I vårt utbud finns dammskydd med en 2,5 tum lång metallkedja. Material: HDPE, PVC, rostfritt stål och TPE. Färger: svart, grön, natur, röd och vit.
Cutout-adaptrar för fiber omvandlar ett hål för SC-kontakt till ett hål för för ST-kontakt. En fiberoptisk duplexer gör det möjligt med breakout och mekanisk avslutning för kablar med aramidfibrer. Av svart eller naturfärgad nylon, klass UL94 V2.
Optisk fiber, dammskydd mot omgivningen för adaptrar för SMA, ST, och FC-kontakter. Det böjliga PVC-materialet är hållbart och ger god passning.
Brickorna kan staplas obegränsat och fiberdragningen från bricka till bricka går genom spår längs brickans långsidor. Färgkodade gångjärn visar vilken sida brickan ska öppnas ifrån Lock, brickor och gångjärn säljes alla separat eller i en sats Brandsäkerhet: UL94 V0 och UL94 HB.
Genomföringar för dragavlastning för fiber skyddar mantlad och ren fiber när den dras genom hål. Nylonstommen monteras direkt på panelen, och den mantlade kabeln förs genom mittenhålet. Av svart nylon, klass UL94 V0.
Fiberguider används för att underlätta upplindning, och hörnguider bibehåller böjradien genom ett hörn på 90 grader. Av svart och naturfärgad nylon, finns i klasserna UL94 V0 och UL94 V2.
Kvartsvarvs fiberbyglar passar standardstativbyglar som passar in i ett 19-tumsstativ, med ett kvarts varv. De kan användas för att förlägga optisk fiber längs sidan av ett stativ. Av svart nylon, klass UL94 V0.
Spolen för optisk PVC-fiber är tillverkad av två extruderade klämmor som snäpps i varandra med jämn, välvd yta för att passa buntar med optisk fiber och begränsa fiberböjning. Svart. Klass UL94 V0.
I fiberhanteringssortimentet finns fiberrullar med låg profil för att linda upp överskjutande fiberkablage på ett kretskort. Vissa rullar kan brytas isär för att skapa en kontrollerad böjning runt hörn på 90 eller 180 grader. En del rullar kan staplas och monteras över kretskortet. Av naturfärgad och svart nylon. Finns i klass UL94 V0 och UL94 V2.
Formpressade spännhandtag med fast arm används ofta för maskinjustering och för styrning av kommersiella produkter. Det hållbara plastmaterialet är beständigt mot miljöpåverkan och ger en snygg yta.
Grenröret för fiber, av naturfärgad polytetrafluoreten,(PTFE) levereras på rulle om 120 m. Skyddar fiber i det platta för optisk fiber. Klass UL94 V0.
Lägesindikerande räknare i plast monteras på styraxlar i valfri position för att ge det aktuella läget för maskinkomponentens position. Den ultraljudssvetsade utformningen förhindrar separation och att damm tränger in. Displayen är lutad med den 5-siffriga räknaren i det övre läget.
Klämmorna som förhindrar böjning av optisk fiber är tillverkade av naturfärgad och svart nylon. Utformade för att sydda mot brott och vikning i tillämpningar med fiberdragning. Finns i klass UL94 V0 och UL94 V2.
Hanterar fiberdragning, eliminerar problem som sammanpressning, knäckning och mikroböjning. Perfekt för tillämpningar med blåsfiber på korta avstånd och tillämpningar med FTTH/FTTB utmed kanter. Av polypropen (PP) eller polybutylen-tereftalat (PBT). Finns i svart och vitt. Klass UL94 V0.
Komponenter för optisk fiber innebär att flera tunna fiberkablar av aramid kan avslutas mekaniskt och säkert. Grenröret kan staplas och har utgångar för upp till fyra ledningar. En utvecklingssats som innehåller alla adaptrar finns också (OFM-4-05-19BLK). Av svart nylon, klass UL94 V2.
Duplexer-rör av nylon som begränsar fiberböjning tillåter att kablar med aramidfibrer bryts ut och avslutas mekaniskt. En rad ingångsadaptrar för OFBLT, fiberknippen, kabel- och patch-sladdar med diameter 2,5 mm upp till 7,00 mm. Finns i svart, blått och grönt. Klass UL94 V0.
Perfekt för att eliminera makro- och mikroböjning som uppkommer om den optiska fibern hanteras felaktigt. Brickorna kan staplas obegränsat och fibern kan dras mellan brickor. Kan användas med skarvhållare, skarvskydd och rör för att begränsa böjning. Lock, brickor och gångjärn säljs också separat.
Hylsorna för fiberskarvar är av nylon eller polypropen (PP). Finns för en mängd olika slits- och monteringsmetoder och kan hålla upp till 24 skarvanslutningar. Finns i klass UL94 V0 och UL94 V2. Färgval: vitt, svart, rött, blått, grönt och gult.
Skarvskydd för bandfiber och optisk fiber ger extra gott skydd. Två typer, bägge består av inner- och ytterrör. Modell 1 har en stav av rostfritt stål medan modell 2 har en keramisk stav. Genomskinliga.
Spännhandtag med infällbar arm används ofta i fönsterkonstruktioner, släplyftar och för maskinjustering. Handtaget fälls in parallellt med handtagets stomme för säkerhet och för att spara utrymme när det inte används.
Staplingspelare och distanser för stapelbara fiberrullar, av nylon 6/6, klass UL94 V0, svarta. Dessa fibertillbehör används både för att stapla flera fiberrullar och för att skapa utrymme mellan fiberrullar och kretskortet.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta