Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Kvadratisk Halkskydd Stolsben

 (2 Produktserier)

Lista Rutnät

Halkfria självhäftande kuddar

I lager I produktion

Självhäftande buffertar ger dämpning och skydd av en mängd ytor i många användningsområden.

I sortimentet finns svarta självhäftande lappar med skum på ena sidan som har anti-halkegenskaper. Finns i förpackningar om fyra, antingen på rulle eller dyna. De är användbara i många sammanhang och fäster mot många ytor, däribland: wellpapp, spånplatta, trä, plast med låg ytfriktion och pulverlackering.

Där finns även anti-glidkuddar av PE-skumtejp, på silikonbestruket skyddspapper. Passar för förhållanden med temperaturer från -29 C upp till +66 C.

  • Gummilim
  • Permanent lösning
  • Svart finish.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Tryckmonterade fötter

I lager I produktion

Påtryckbara fötter, även kallade genomföringsfötter, är det bästa valet för en lång rad tillämpningar. De har ett antal praktiska egenskaper som kan ytskydd, vibrationsdämpning, hållfasthet och halkskydd.

Vårt sortiment påtryckbara fötter kan helt enkelt tryckas in i stansade eller borrade hål, rörändar eller möbelben, det går alltså snabbt och lätt att få dem på plats. De kan stabilisera och stötta i diverse tillämpningar och branscher, exempelvis kontor och butik, tillverkning av små och stora apparater, möbler och skåp, höljen och lådor, glashyllor och bordsskivor, stapling, elektrisk och el- och elektronikutrustning – och mycket mer.

  • Finns i olika material, inklusive nylon 6/6, silikongummi, lågdensitetspolyeten (LDPE) och termoplastelastomer (TPE).
  • Former: rektangulär, högervinklad, rund och kvadratisk
  • Färger: svart, brun, grå, natur och transparent
  • UL94 HB-klassade alternativ.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)