Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Extra kraftig Spännverktyg Glidklämmor

 (1 Produktserie)

Lista Rutnät

Glidklämmor - för perforerade hål

I lager I produktion

Glidklämmor används för att snabbt placera, låsa, frigöra och justera skjutreglage. Består av två sammankopplade delar som ger ett stadigt grepp om utrustningen samtidigt som enkel justering och korrekt placering möjliggörs. En bult eller en spärrmekanism kan användas för att öppna och stänga glidklämmorna.

När glidklämmor för perforerade hål används med en mätplatta, möjliggör avläsningslinjen på glidklämman snabb, enkel och exakt justering. Fixeras i ett montage för ytterligare stabilitet. De är endast lämpliga för skjutreglages raka linjära rörelser (medföljer ej) och tål inte andra påfrestningar.

Dessa används i stor utsträckning i ett brett spektrum av industriella tillämpningar, inklusive fordon, bygg och medicinsk utrustning. Tål temperaturer upp till 90 C.

  • Material: Stomme av pressgjuten zink, krompläterad.
  • Grepp av polyamidplast (svart eller orange), eller rostfritt stål SUS304.
  • Spännaxel/kil av rostfritt stål.
  • Bult med kula av POM.
  • Max statisk belastning upp till 500 N.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)