För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(4 Produktserier)
Glidfötter med spik, eller fötter med spik, är idealiska för trämöbler för optimalt golvskydd och för att hjälpa till att minska buller. Glidfötterna slås lätt fast och finns i olika ytbehandlingar för en mjuk glidfunktion.
Våra spikmonterade glidfötter kommer i ett urval av basmaterial, inklusive; högdensitetspolyeten (HDPE), krom, polyamid (PA) och polytetrafluoretylen (PTFE) – plus ett PTFE-alternativ med filt, alla levererade med en stålspik för extra bekvämlighet och värde.
Dessa glidfötter som skruvas fast av polytetrafluoreten (PTFE) är skruvmonterade och kommer med en stålbricka. Dessa glidfötter med skruvfästen stoppar stolar och andra produkter med rörformade fästen från att glida runt på släta ytor.
Glidfötter som trycks fast, eller rörinsatser, används ofta vid basen av rörformade produkter som stolsben. Glidfötter som trycks fast ger skydd, inte bara för montaget, utan ännu viktigare för ytan under. Idealiskt skydd för trä, heltäckningsmattor och andra golvytor.
Vårt sortiment av glidfötter som trycks fast har ett brett utbud av materialalternativ att välja mellan, inklusive men inte begränsat till; polyamid (PA), polyeten (PE), akrylnitrilbutadienstyren (ABS), filt och även stål; samt olika ytbehandlingar och färgval att välja mellan.
Vårt erbjuder många modeller, inklusive: kupolformad, vinklad, metallförsedd, räfflad, gängad, lätt och kraftig. Plus massor av former för att passa dina behov, inklusive: rund, oval, rektangulär och fyrkantig.
Självhäftande glidfötter är perfekta för ben på möbler för att skydda golv och minska buller. Dessa glidfötter är tillverkade av polytetrafluoreten (PTFE); detta material gör att det glider mjukt och är lätt att applicera tack vare den självhäftande baksidan.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta