Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

TPE Gängskydd Målning och ytbehandling

 (2 Produktserier)


Högtemperatur axel skyddskåpor

Kåpor med fläns är utformade för att lätt kunna monteras eller tas bort, antingen med automatiserad utrustning eller för hand. Används framför allt för att skydda gängor, metriska och imperial, med eller utan O-ringar. Den större flänsen kan fås på plats och tas bort snabbare när man gör det för hand.

För kvalitetskontroll: Man kan se genom de ofärgade kåporna för att kolla om O-ringen är på plats på den skyddade kopplingen eller inte.

Passningen är tät och säker.

  • Avsedd för att täcka och skydda gängor.
  • Skyddar mot skador, smuts och fukt.
  • Används i branscher som fordon, HVAC och teknik.
Material: TPE/TPV – PIR Färg: Svart Serienummer: SR1026

Lock med fläns - Hög temperatur

Kåpor med fläns är utformade för att lätt kunna monteras eller tas bort, antingen med automatiserad utrustning eller för hand. Används framför allt för att skydda gängor, metriska och imperial, med eller utan O-ringar. Den större flänsen kan fås på plats och tas bort snabbare när man gör det för hand.

För kvalitetskontroll: Man kan se genom de ofärgade kåporna för att kolla om O-ringen är på plats på den skyddade kopplingen eller inte.

Passningen är tät och säker.

  • Avsedd för att täcka och skydda gängor.
  • Skyddar mot skador, smuts och fukt.
  • Används i branscher som fordon, HVAC och teknik.
Material: Silikon Färg: Gul, Grå, Genomskinlig, Rosa Serienummer: SR5754