För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(2 Produktserier)
Flänsskydd med tappar, ger heltäckande skydd, även av borrhål vid tillämpningar under högt tryck. Tapparna förs säkert in i flänsens bulthål med god passning.
Tillverkade av ett prisvärt material med god beständighet mot kemikalier. I sortimentet finns lämpliga skydd för SAE-kod 61 (3000 till 5000 PSI) och SAE-kod 62 (6000 PSI).
Drivaxelskydd används för att skydda och maskera både drivaxlar och omgivande lager från olja och en lång rad kemikalier.
Finns i olika material: lågdensitetspolyeten (LDPE) och flexibel polyvinylklorid (f-PVC). PVC-alternativet skyddar även mot revor och bristningar.
Vårt sortiment stämmer med DIN 748, IEC 600-72 och ISO R775.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta