För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(5 Produktserier)
Draghandtag med bygelform är starka och både öppnar och stänger dörrar och lock på tunga skåp. Finns i olika material för att passa i olika miljöer och för olika dragstyrka, montering på framsidan eller baksidan.
Gängade insatser med en gängad vägg ersätter avskalade eller trasiga gängor med starkare gängor, vilket garanterar en stabil anslutning. De har en innergänga som gör att en bult eller skruv kan sättas in och fästas ordentligt.
Enkla att montera och ta bort, och kan hjälpa till att undvika avskalade eller förvrängda gängor som kan uppstå när en skruv eller bult upprepade gånger sätts in och lossas från materialet. Väl på plats ger insatsen ett säkert fäste som inte rör sig.
Används i en mängd olika industriella tillämpningar, inklusive för fordon, flyg och medicinsk utrustning. Gängade insatser finns i olika dimensioner, antingen i metriskt måttsystem eller tum eller i en kombination av metriskt måttsystem och tum.
Gängade insatser med en gängad vägg ersätter avskalade eller trasiga gängor med starkare gängor, vilket garanterar en stabil anslutning. De har en innergänga som gör att en bult eller skruv kan sättas in och fästas ordentligt.
Enkla att montera och ta bort, och kan hjälpa till att undvika avskalade eller förvrängda gängor som kan uppstå när en skruv eller bult upprepade gånger sätts in och lossas från materialet. Väl på plats ger insatsen ett säkert fäste som inte rör sig.
Används i en mängd olika industriella tillämpningar, inklusive för fordon, flyg och medicinsk utrustning. Gängade insatser finns i metriska mått eller tum eller i en kombination av metriska mått och tum.
Våra gängade insatser och glidfötter finns i många olika utföranden. Insatser placeras i inuti rörändar för att ge ett snyggt och prydligt intryck. Insatserna utgör även ytskydd och förhindrar att smuts och andra föroreningar tränger in.
De här insatserna kan användas i en rad områden, både i standardtillämpningar och där kraftigare doningar krävs, men är idealiska för justerbara fötter, glidfötter som kan lutas och länkhjul.
Vi har insatser helt i metall och plastinsatser med metallmutter. Metallgängan innebär säker passning och att insatsen kan justeras upprepade gånger. Plastinsatserna är formgjutna, antingen i ett stycke eller två. De två delarna passar fint ihop i rören.
Rörkopplingar används för anslutning mellan flera rör. Rörkopplingarna trycks in i rören, ytterligare fastsättning behövs inte. Olika riktningar och flera kvadratiska rörkopplingar finns. Perfekt lösning för att åstadkomma en rörram eller ett rörnätverk.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta