För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(1 Produktserie)
Flänsskyddsskivor är lätta att placera. De fästs helt enkelt med buntband, och vid behov, andra fästelement som t.ex. fästplugg, stift och brickor.
De här skyddande skivorna ger prisvärt heltäckande skydd av flänsarnas exponerade tärningsyta. De är särskilt utformade med många hål för att matcha flänsarnas bulthålsdiameter och bultarnas placering.
I det omfattande sortimentet finns olika storlekar och tryckklasser. De har alternativ som passar DIN-flänsar DN 10 till DN 600 – Tryckgrupper PN 6, 10, 16, 15 och 40, samt ANSI flänsar 1/2 tum till 32 tum – Tryckgrupper 150, 300, 600 och 900 lbs.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta