För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(52 Produktserier)
T-handtag av hontyp har stålinsatser eller pinnbultar som lätt skruvas på plats, ett ergonomiskt handtag, enkelt att greppa. Utformningen av T-handtag ger ett starkt handgrepp för snabb justering av styrning eller som en spak.
Kontrollknoppar med markeringar är perfekta för tillämpningar som kräver exakta positionsjusteringar. Knopparna är utformade med en ergonomiskt utformad räfflad kant och indikeringsmärkning för korrekt inställning och justering.
Hjul med kulmatning, för våta och torra miljöer. Ger jämn och lätt gång för ömtåliga och/eller polerade plana ytor. Kulorna finns i två material- och färgalternativ. Den röda kulan av polyuretan (shore A 90-95) är mer slittålig. Den svarta gummikulan (shore A 80-85) passar de flesta andra tillämpningar. Höjden kan justeras vilket gör dem mer användbara. Med BZP-skaft. Finns höger- respektive vänsterriktade beroende på vad du behöver. Kan fås sammansatt helt eller delvis, och enbart kulan kan också fås.
Utvecklade i samarbete med LPG-industrin. LPG-pluggar hjälper till att förhindra farliga gasläckor. Våra LPG-pluggar utvecklades i samarbete med LPG-industrin och är särskilt utformade för att motsvara Gas Association Code of Practice 15: del 2. De är försedda med ett band för att förhindra förlust och förenkla utbyte, och märkta med monterings- och borttagningsriktning.
Vår serie standardmaskinfötter med zinkpläterad tapp och bas av polyamid (PA), är avsedda att bära upp maskiner, elektronikställ och transportband. Fötterna kan vinklas i max 20 grader och finns med eller utan bulthål. Halkfria dynor kan köpas till separat när extra friktion behövs.
Svampformade ovala knoppar ger produkter ett estetiskt tilltalande, färdigt utseende. De här gjutna plastknopparna är perfekta för en stor mängd tillämpningar inklusive maskinverktyg, jiggar och fixturer. Den svampliknande utformningen ger ett bekvämt grepp.
När pluggen med snäppfäste har satts fast räcker en enda vridning för att ge en tät passning. Pluggen är utformad med en mittflik för att ge ett bra grepp vid åtdragning och göra demonteringen enkel. Sortimentet passar för metriska, BSP- och UNF-gängor.
Våra gängade insatser och glidfötter finns i många olika utföranden. Insatser placeras i inuti rörändar för att ge ett snyggt och prydligt intryck. Insatserna utgör även ytskydd och förhindrar att smuts och andra föroreningar tränger in.
De här insatserna kan användas i en rad områden, både i standardtillämpningar och där kraftigare doningar krävs, men är idealiska för justerbara fötter, glidfötter som kan lutas och länkhjul.
Vi har insatser helt i metall och plastinsatser med metallmutter. Metallgängan innebär säker passning och att insatsen kan justeras upprepade gånger. Plastinsatserna är formgjutna, antingen i ett stycke eller två. De två delarna passar fint ihop i rören.
Runda gängade insatser finns som snabbmonterade insatser för rörändar och anslutningsrör. De är gängade för att säkert fästa skruvar. Dessa gängade insatser ger en stabil och säker monteringspunkt för ett brett utbud av möbel- och utrustningskomponenter.
De används ofta inom tillverknings-, förpacknings- och byggindustrin.
Runda gängade insatser finns i en mängd varianter. De gängade insatserna helt i metall är perfekta för kraftiga tillämpningar och är tillverkade av en gjuten aluminiumlegering. Insatser av metall är ytterligare ett insatsalternativ för tuffa krav. De är utmärkta att använda i kombination med hjul eller ställbara fötter. M8 eller M10 gängor med en mjuk fästskruv i stål ger ett bra fäste. Metallgängan ger möjlighet till en mjuk, repeterbar justering och de två gjutna delarna passar ihop bra för att passa i röret.
Rörkopplingar används för anslutning mellan flera rör. Rörkopplingarna trycks in i rören, ytterligare fastsättning behövs inte. Olika riktningar och flera kvadratiska rörkopplingar finns. Perfekt lösning för att åstadkomma en rörram eller ett rörnätverk.
Knoppar med hon-grepp har hårda räfflor kring utsidan av handtaget som ger en stadig greppyta som även är bekväm. De här hållbara knopparna passar på han-tillämpningar och är beständiga mot oljor, bränslen och smörjmedel.
Knoppar med hon-grepp har hårda räfflor kring utsidan av handtaget som ger en stadig greppyta som även är bekväm. De här hållbara knopparna passar på han-tillämpningar och är beständiga mot oljor, bränslen och smörjmedel.
Räfflade knoppar för snabb åtdragning har en räfflad yta som ger bättre grepp och gör dem lättare att vrida. Kan snabbt dras åt eller lossas med bara fingrarna med liten kraft utan att behöva ytterligare verktyg. Detta kan spara tid och ansträngning i situationer där förändringar krävs regelbundet.
Knoppen förs in snett på den gängade pinnbulten och placeras sedan i axiellt läge för att passa på pinnbultens gängor. Vid denna tidpunkt kan den låsas med en liten vridning.
Används i en mängd olika industriella tillämpningar, inklusive för fordon, flyg och medicinsk utrustning.
Gängade stänger är gängade i båda ändar för att med ena änden ansluta till din länkenhet och ge ökad inmatningskraft till kuggarna. Valfri variant av knopp kan anslutas till den gängade delen i den andra änden. Stängerna finns i stål eller rostfritt stål med mässingsinsats.
Slottex-pluggar är skyddspluggar som skruvas på plats och kan monteras och demonteras med en skruvmejsel, skiftnyckel eller hylsnyckel. De kan dras åt manuellt eller med ett maskinverktyg. Sortimentet har ett stort utbud av dimensioner som passar för metriska gängor, BSP-gängor och UNF-gängor.
Våra välvda blanka vred är perfekta för många olika tillämpningar, från tillverkningsutrustning för metall till utställningsmöbler, och finns i många olika storlekar och varianter. De stjärnformade sidorna är enkla att greppa.
Stjärnformade honvred och knoppar har en kant med flikar för maximalt grepp och bekvämlighet. De här hållbara stjärnformade knopparna är slagtåliga och kemikaliebeständiga och ger en snygg yta för färdiga tillämpningar som kräver justering.
Stjärnformade hanvred och knoppar har en kant med flikar för maximalt grepp och bekvämlighet. De här hållbara stjärnformade knopparna är slagtåliga och kemikaliebeständiga och ger en snygg yta för färdiga tillämpningar som kräver justering.
Styrspakar i glasfiber fungerar som lägesväljare på maskiner, vilket gör att maskinoperatören enkelt kan växla mellan olika lägen. Spakarna är lätt att greppa och motståndskraftiga mot olja och fett.
Timglasformade knoppar med stabil och behaglig greppyta. De här hållbara knopparna passar på gängade tillämpningar och är beständiga mot oljor, bränslen och smörjmedel.
Våra ventilskydd för gascylindrar har utvecklats i samarbete med de stora europeiska gasbolagen. De skyddar industriella gasventiler från inträngning av damm och smuts. De gula ventilskydden av LDPE för gascylindrar visar om de har manipulerats, och de finns med eller utan en unik ventilflik som tillåter säkert utsläpp av gas efter en oavsiktlig öppning av ventilen
Vibrationssäkra pluggar är perfekta för hydraulfästen inom BSP. Den skårade gängkonstruktionen gör att våra vibrationssäkra pluggar förhindrar att delar lossnar på grund av rörelser. Hydraulpluggarna tillverkas i genomskinlig färg vilket gör det lätt att inspektera monterade O-ringar
Vinghandtag av hontyp med konisk vinge är utformade för att ge en god hävstångseffekt vid varje vridning, vilket gör dem perfekta för tillämpningar som kräver konstant åtdragning och lossning. De koniska plastknopparna med insatser av stål är enkla att greppa och hållbara.
Knoppar med hon-grepp har hårda räfflor kring utsidan av handtaget som ger en stadig greppyta som även är bekväm. De här hållbara knopparna passar på han-tillämpningar och är beständiga mot oljor, bränslen och smörjmedel.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta