Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Försänkt Pyramid

 (6 Produktserier)


HVAC gångjärn

Vvs klaffgångjärn är kraftiga, fritt svängande gångjärn som är speciellt utformade för stora och planpassande dörrar. De erbjuder exceptionell korrosionsbeständighet och långsiktig hållbarhet, även i miljöer med hög fuktighet och extrema temperaturer.

Deras enkla men effektiva design säkerställer en smidig drift, samtidigt som den minimerar slitage på anslutna komponenter.

Det används på åtkomstpaneler, kanalsystem och utrustningsdörrar, vilket möjliggör enkel öppning och st stängning samtidigt som den strukturella integriteten bibehålls.

  • Kan öppnas 180 grader.
  • Utformad för användning utomhus eller i högfuktighetsförhållanden.
Material: , PA, Zinklegering, Kromad pressgjuten zinklegering Färg: , Silverkrom, Svart Serienummer: SR1500, SR712, SR800, SR5502

Klaffgångjärn - Försänkt montage

Försänkt monterade klaffgångjärn används i många olika tillämpningar. De passar bäst för dörrar som installerats i nivå. Serien kallas även ytmonterade gångjärn och erbjuder olika typer av försänkta hål beroende på hur pass starkt stöd som tillämpningen kräver. Finns i olika material för att passa tillämpningar utomhus eller inomhus. Finns också med olika rotationsvinkel.

Serienummer: SR5506 ,SR5562

Neodymium magneter

Neodymmagneter finns med en förnicklad beläggning som skyddar det spröda magnetmaterialet och hjälper till att förhindra korrosion i miniatyrtillämpningar. Nickelutbudet finns i en mängd olika former och storlekar. Denna serie innehåller också svarta pulverlackerade magneter med rund plugg, som har överlägsen magnetisk styrka för sin lilla storlek..

Serienummer: SR2332, SR2335

Positionsstyrt gångjärn med konstant vridmoment

Dessa gångjärn med fast vridmoment är ledade och håller en panel på plats utan behov av gasdämpare eller lockhållare. Vridmomentet är satt till ett specifikt värde, och kräver därför ingen justering under dess livscykel och i sortimentet finns gångjärn av olika material och olika fasta värden för vridmomentet, inklusive spärrgångjärn.

Självhäftande buffertar

Våra självhäftande buffertar, dämpare och påklistringsbara fötter finns av filt eller polyuretan (PU), och i många former och färger för att passa dina behov.

PU-dämparna passar för användning vid temperaturer från 18 C upp till 65,5 C. Fötterna som klistras på lämnar inga märken, repor eller missfärgningar på någon som helst yta.

De självhäftande filtdynorna finns i brunt och vitt. Kan användas på fötternas eller insatsernas undersida för mjuk rörelse över golvytor.

  • Häftämnet fungerar bäst på jämn, ren och torr yta
  • Används vanligen som gummifötter, skåpstopp och för att skydda ytor
  • Klassad UL94 HB
  • Enkla att använda – ta loss och klistra fast.


Serienummer: SR1593

Ställ in gångjärnets position med 30 graders intervall

Spärrgångjärn är gångjärn med vridmoment med stopp med 30 graders mellanrum så att panelerna kan positioneras och underhållas utan extra komponenter. Vridmomentet är fabriksinställt och kan inte ändras av användaren. Tillverkat av anodiserat aluminium, och med olika ytbehandlingar för att vara estetisk tilltalande. Fler vridmoment finns tillgängliga.