Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Fjäderklämmor Kvartsvarvslås med regel

 (22 Produktserier)


Blindregelspärrar - Justerbara

Regelspärrar med handtag - Justerbara, används till exempel för elektriska paneler och maskinhuvar. Sortimentet finns i krom eller med svart finish. De finns med 2 nycklar för likalåsning eller 2 nycklar för olikalåsning.

Blindregelspärrar - T-handtag

Regelsärrar med T-handtag används i tillämpningar som elektriska paneler och maskinhuvar. Sortimentet finns i krom eller med svart finish. De finns med 2 nycklar för likalåsning eller 2 nycklar för olikalåsning.

Serienummer: SR5518

Fjäderklämmor

Fjäderklämmorna fäster ledningar säkert på paneler. Kan fås med skruv- eller snäppmontering.

Serienummer: SR2173

Fjädrande kvartsvarvslås

Fjädrande kvartsvarvslås är perfekta för elskåp och kapslingar. Finns med sju olika huvuden och sex greppområden, i antingen rostfritt stål eller formgjuten zinklegering, samt i ett urval olika finish. Det finns gott om varianter av denna produkt.

  • IP65-klassat
  • Finish: rostfritt stål, svart pulverlackering eller kromplätering.


Serienummer: SR5530

Fjädrande kvartsvarvslås i miniformat

Kvartsvarvslås i miniformat finns i flera huvudformer, greppområden och typer för att passa en stor mängd tillämpningar. Typ 1 är fjädrande och tillverkad av en stark pressgjuten zinklegering.

Serienummer: SR5528

Gängade kvartsvarvslås i miniformat utan fjädring

Dessa mini-reglar saknar fjädring och är likalåsande. Typen låses med mutter i en utskärning på 16,2x14,2, typen låses med klämma i en utskärning på 17,2x14,2.

Kvartsvarvslås

Detta kvartsvarvslås är vibrationssäkert och passar för både höger- och vänstermontering. Locket kan bara öppnas genom att man trycker på och vrider drevet med nyckeln. Denna serie kvartsvarvslås finns med olika ytbehandling och drev för att passa flertalet tillämpningar, Det ska användas i en utskärning på 16,5x19,0 mm.

Serienummer: SR5007

Kvartsvarvslås - Med vingvred, låsbart med hänglås

Utrustat med hänglåsfästen för extra säkerhet när det låses med hänglås. De är även utrustade med en gummipackning för ytterligare tätande egenskaper. De finns för höger- och vänsterhängda dörrar och med ett stort greppområde.

Kvartsvarvslås - Säkra

Säkerhets-kvartsvarvslåset är IP65 och passar höger och vänstermontering. När låset är öppet fungerar nyckeln som knopp. Nyckeln är specifik för detta lås och måste beställas tillsammans med låset. Välj förkromad nyckel (16711E) eller svartbelagd nyckel (16712E).

Kvartsvarvslås - Vingvred

Kvartsvarvslås med vinghandtag är utformade för att säkra dörrar, skåp, kapslingar och andra åtkomstpunkter. De manövreras genom att vrida vredet 90 grader för att låsa och låsa upp. Detta gör dem idealiska för tillämpningar som kräver frekvent öppning och stängning. Varje lås har en yttre tätningspackning och en monteringsmutter.

Det är gjort för att vara enkelt och snabbt att installera genom att föra in det i installationshålet och dra åt muttern. Utbudet av produkter inkluderar olika material, ytbehandlingar och greppområden som används i olika tillämpningar, såsom elskåp, möbelskåp och utrustningsskydd.

  • Material: Zinklegering, PA, kromad pressgjuten zinklegering
  • Färg: Krom, naturfärgad, svart


Serienummer: SR5522

Kvartsvarvslås - Vingvred med nyckel

Kvartsvarvslås med vinghandtag är utformade för att säkra dörrar, skåp, kapslingar och andra åtkomstpunkter. De manövreras genom att vrida vredet 90 grader för att låsa och låsa upp. Detta gör dem idealiska för tillämpningar som kräver frekvent öppning och stängning. Varje lås har en yttre tätningspackning, en monteringsmutter och två vanliga Euronycklar (5333).

Det är gjort för att vara snabbt och enkelt att installera, ger extra säkerhet och förhindrar obehörigt inträde och tillåter samtidigt enkel åtkomst när det är upplåst. Produkterna inkluderar olika material, ytbehandlingar och greppområden som används i olika tillämpningar, såsom elektriska kapslingar, möbelskåp och utrustningsskydd.

  • Material: Zinklegering, kromad pressgjuten zinklegering
  • Färg: Svart, naturfärgad


Serienummer: SR5541

Kvartsvarvslås för tjocka dörrar

Lucklås är lämpliga för användning på tjocka paneler, som isolerade paneler. De finns med ett 5 mm dubbelbithuvud och har en krompläterad yta. De har en tätning som är IP65-klassad och levereras med en tätande packning i gummi

Serienummer: SR5526

Kvartsvarvslås för tjocka dörrar med vingvred

Kvartsvarvslås med vingvred finns med ett extra långt hölje. De är perfekta för ljudisolerade eller isolerade dörrar och levereras med en gummipackning för extra tätande egenskaper. De finns i både krompläterad eller svartpulverlackerad pressgjuten zink och med flera greppområden.

Serienummer: SR5523

Kvartsvarvslås i plast med snäppfäste

Lås i plast med fingergrepp gör att användaren enkelt kan dra upp dörren. Drevet i denna serie är en 5 mm dubbelbit med låsmutter.

Kvartsvarvslås – enkel fixering

Kvartsvarvslåset är lättmonterat i en utskärning på 20,2x22,2 mm och säkras med en klämma. Passar både för vänster- och högerhängda dörrar/luckor. Den invändiga fjädern ger 1,5 mm vridmoment och kan användas för paneltjocklekar från 0,8 till 2,0 mm.

Kvartsvarvsreglar med stängning

Dessa kvartsvarvslås har en spärr som lyfts och återgår i läge när dörren stängs. Man kan välja vänster- eller högermontage med en 5 mm dubbelbitsskruvmejsel.

Lås med L-handtag

Regelspärrar med L-handtag används i tillämpningar som elektriska paneler och maskinhuvar. Sortimentet finns i krom eller med svart finish. De finns med 2 nycklar för likalåsning eller 2 nycklar för olikalåsning.

Lås med T-handtag

Regellås med kompression, med T-handtag. Tack vare den roterande spärren ger de säkrad åtkomst till paneler och dörrar.

Regeln säkras genom att man kopplar fast ramen eller hållaren på baksidan. De här spärrarna är av standardtyp. Utmärkta för skåp som kräver bättre tätning vid vibrationer.

  • Material: rostfritt stål
  • Färg: ofärgad (silver)
  • Klass DIN-EN 1774

Låset säljs separat

Mini kvartsvarvslås med vingvred – 45 graders monteringshål

Mini-kvartvarvslås med 45 graders hölje, specialdesignade med en invändig fjäder med upp till en 1 mm vridning.

Kammen är placerad i 45 graders vinkel mot hylsan. Regeln finns med olika greppalternativ och tre skallmodeller: 6 mm kvadratisk, 7 mm triangel och skårad.

  • Material: pressgjuten zinklegering
  • Ytbehandlingar: svart pulverlackering och kromplätering

Regellås

Regellås är utformade för att låsa och säkra åtkomst till dina paneler och dörrar med en roterande regel som säkras genom att fästa ramen eller hållaren på baksidan.

Dessa lås har en verktygsfri montering för snabb och enkel montering. De kan monteras på dörrar med vanlig tjocklek och är idealiska där enkel åtkomst krävs.

Sortimentet har ett urval av låstyper som inkluderar huvudnycklar, lika låsning och olika låsning.

  • Material: Rostfritt stål och kromad pressgjuten zinklegering
  • Ytbehandlingar: Pulverlackering, kromplätering och rostfritt stål
  • Färger: Svart och naturfärgad (silver)

Regellås - minivingvred

Miniregellås med vingvred är perfekta för lättviktstillämpningar där utrymme är viktigt. De finns i krompläterad eller svartpulverlackerad pressgjuten zink och med ett stort greppområde.

Serienummer: SR5529

Tillbehör till fiber

Staplingspelare och distanser för stapelbara fiberrullar, av nylon 6/6, klass UL94 V0, svarta. Dessa fibertillbehör används både för att stapla flera fiberrullar och för att skapa utrymme mellan fiberrullar och kretskortet.