För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Hårnålssprintar är R-formade clips av härdad metalltråd som ofta används för att säkra änden på runda skaft i tillämpningar som t.ex. axlar.
Låsbultar - Cylindriskt stöd
Våra ändstycken i polymer är lämpliga för krävande miljöer tack vare sin tålighet mot svaga syror och korrosion vid fuktiga förhållanden. De har en god tålighet mot smuts och damm tack vare sin torrdrift och självsmörjande egenskaper. De är perfekta för tillämpningar med roterande, oscillerande och linjära rörelser och kompenserar för feljusteringar och kantbelastningar. De har även en hög vibrationsdämpning och ger elektrisk isolering.
Våra ändstycken i polymer är lämpliga för krävande miljöer tack vare sin tålighet mot svaga syror och korrosion vid fuktiga förhållanden. De har en god tålighet mot smuts och damm tack vare sin torrdrift och självsmörjande egenskaper. De är perfekta för tillämpningar med roterande, oscillerande och linjära rörelser och kompenserar för feljusteringar och kantbelastningar. De har även en hög vibrationsdämpning och ger elektrisk isolering.
Stifthållarkabel av rostfritt stål, ytbelagd med genomskinlig PVC. Ena änden är en ögla, den andra en flik.
Stifthållarkabel av rostfritt stål, ögla i bägge ändarna, ytbelagd med genomskinlig PVC.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta