För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(5 Produktserier)
Vårt sortiment av kabelrör har utvecklats och testats efter de mest krävande kvalitetsstandarderna och har fått erkännanden för kvalitet och överensstämmelse världen över. Sortimentet består av rörsystem av plast och andra tillbehör. Plaströr är mycket flexibla och har en hög tålighet mot utmattning. Deras höga stöttålighet underlättar återhämtningen när de trycks ihop. Typiska tillämpningar för den här typen av rör innefattar allmän kabeldragning inom industrin och anslutningar till maskiner. Finns i olika material beroende på vad du behöver.
Klämmorna är utformade för att monteras på kanten av en panel och kräver inga genomföringshål. Finns i flera storlekar och för olika korrugerade rörstorlekar.
För metallplåtar som är för tunna för håltagning är kantbussningar en hållbar lösning. De fästs vid kanterna på en tunn plåt och är ett bra alternativ till självlåsande insatser.
För att montera;
1. För in i skåran i sidan av panelens öppning
2. Vrid insatsens fjädrande ben mot panelen. Då trycks fjädern ihop och kan passera genom skåran i panelen
3. Benet återgår till sitt normala läge och fäster insatsen i panelen.
Observera: För den invändiga gängan behövs skruvmejsel för montering.
Insatsen kan plockas bort genom att man helt enkelt nyper ihop fjäderbenen och vrider dem.
Rörkopplingarna finns i plast och metall. De är tillverkade i två delar, hölje och stomme. Välja fast koppling med utvändig gänga eller svängbar koppling med utvändig gänga.
Ett sortiment U-muttrar som kantmonteras. De glider lätt runt kanten på tunna plåtar och paneler.
De här muttrarna kan vara ett alternativ till gängade insatser och hylsfäste. De finns med olika typer av montering för att passa dina behov, inklusive montering på panelkant, kant mot kant-montering vid hörn och kant mot kant-montering av paneler.
Gängstorlekar: M5 och M6.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta