För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(43 Produktserier)
Dubl Kote Acrylic är en dubbelsidig skumtejp belagd med akryl på bägge sidor. Många användningsområden. Perfekt för manuella och automatiserade användningsområden. Flexibel för att fylla ut håligheter och anpassningsbar för att sammanfoga ojämna ytor. Häftämnen av akryl kännetecknas av tålighet mot UV-strålning och mjukgörare. Specifikationer: Appliceringstemperatur: 65F till 100F Arbetstemperatur: -20F till 175F. Skyltar, utomhusskyltar, ändskydd, rör, luftuppfriskare, skyddande kanter, spegelmontering (med låg vikt).
Dubl Kote är en dubbelsidig skumtejp belagd med gummi på bägge sidor. Många användningsområden. Perfekt för manuella och automatiserade användningsområden. Flexibel för att fylla ut håligheter och anpassningsbar för att sammanfoga ojämna ytor. Skapad för att limma ihop många olika typer av ytor inklusive wellpapp, spånskivor, trä, pulverlackerade material, glas och plast med låg ytfriktion. Specifikationer: Häftmedel: Gummibaserat permanent på bägge sidor (inte rekommenderat för direkt UV-exponering); Appliceringstemperatur: 65F till 150F Arbetstemperatur: -20F till 150F Styrka: 1/2 lb per 1 kvadrattum tejp. Tillämpningar. Tillfälliga, halvpermanenta och permanenta montrar, utstickande delar i plast, vajerhantering, skyltar, ändskydd, rör, sammanfogning av ytor med textur.
Duraco ATG TAPE används för ATG-tejphållare och ger en snabb och enkel applicering av tejpen. Specifikationer: Häftmedel: Glasstabiliserad akryl. Appliceringstemperatur: 65F till 100F Arbetstemperatur: -22F till 230F Tillämpningar. Posters/affischer. Ljusskyltar. Fotomontering. Affischmontering. Montage av mappar. Skarvning. Produktmontering
HVAC-lås är ett utvändigt låssystem som säkrar trycksatta dörrar och luckor. Detta vänster- och högermonterade lås finns med T-handtag eller L-handtag. Kunder som köper denna produkt kan också vara intresserade av vår utbud av tätningar och packningar.
Regelsärrar med T-handtag används i tillämpningar som elektriska paneler och maskinhuvar. Sortimentet finns i krom eller med svart finish. De finns med 2 nycklar för likalåsning eller 2 nycklar för olikalåsning.
Dammskydden är tillbehör till lås med monteringshål 20,2x22,2. De skyddar låset och förhindrar inträngande smuts och fukt som kan skada låssystemet.
Dragreglar med fjäder eller spännreglar drar samman och låser ihop två komponenter. Fjädern medger tänjbar dragning och fast låsning. Tack vare ett urval material kan dragregeln användas för olika ändamål.
Flexibla dragreglar har en design med låg profil där hållaren är dold och fixerad under regeln av detta skäl. Handtaget är tillverkat av svart gummi vilket gör att det inte rostar, och det fästs med vanliga M4-skruvar (medföljer inte)
Duraco High Bond® är tejper i akryl med en skumkärna med hög prestanda som klarar ett brett område av tillämpningsbehov. Tejper med hög vidhäftningsförmåga är sabotagetåliga, bra på att sammanfoga olika metaller, och har en utmärkt tålighet mot temperaturcykler. Finns i 3 färger: genomskinlig, vit och grå. Den transparenta är perfekt för genomskinliga tillämpningar i akryl och glas. Färdigskurna bitar gör appliceringen enkel – bara att dra av och sätta ihop. Specifikationer: Häftmedel: Permanent självhäftande skumkärna i akryl. Arbetstemperaturområde: Klar: -20F till 300F Vit: -20F till 240F Grå: -20F till 240F; Tillämpningar: Apparatur: ersätt mekaniska fästanordningar i konsument-och industriapparater. Design: Sömlösa fästen för dekorationspaneler. Elektronik: LCD-displayer, montering av handhållen elektronik, datakapslingar. Reklam för evenemang: Sömlös montering av banderoller och installation av skyltar. HVAC: Ersätta mekaniska fästen och svetsfogar i värme- och luftkonditioneringssystem
Remo Two® är en dubbelsidig självhäftande skumtejp som går att ta bort på båda sidor. Specifikationer: Häftmedel: Borttagbart häftmedel på bägge sidor (inte rekommenderat för direkt UV-exponering); Appliceringstemperatur: 65F till 100F Arbetstemperatur: -20F till 150F Styrka: 1/2 lb per 1 kvadrattum tejp. Avsett för engångsanvändning; Tillämpningar: Reklam och tillfällig skyltning Konsumentförpackningar. Reklamgrafik för engångsbruk. Utrustning som inte har med grafik att göra
Tjock Remo Two® är en dubbelsidig självhäftande skumkudde som används för att skapa 3D-effekt. Den har vårt borttagbara häftämne på båda sidor. Vårt borttagbara häftämne går att ta bort utan märken från de flesta hårda, icke-laminerade ytor även efter längre tidsperioder. Specifikationer: Häftmedel: Borttagbart häftmedel på bägge sidor (inte rekommenderat för direkt UV-exponering); Appliceringstemperatur: 65F till 100F Arbetstemperatur: -20F till 150F Styrka: 1/2 lb per 1 kvadrattum tejp. Tillämpningar. Reklamskyltar och tillfälliga skyltar. Tillfällig och permanent skyltning. Reklamgrafik för engångsbruk. Fasta och fjädrande hyllkantsetiketter
Remo One® är en dubbelsidig självhäftande skumplasttejp med vårt starka permanenta häftmedel på den ena sidan och vårt borttagbara häftmedel på den andra (Perm/Peel). Den borttagbara sidan identifieras av vår röda, tryckta skyddsremsa och går att ta bort utan märken från de flesta hårda, icke-laminerade ytor även efter längre tidsperioder. Specifikationer: Häftmedel: Permanent gummibaserat på ena sidan, borttagbart häftmedel på monteringssidan; Appliceringstemperatur: 65F till 100F Arbetstemperatur: -20F till 150F Styrka: 1/2 lb per 1 kvadrattum tejp. Avsett för engångsanvändning; Tillämpningar: Reklam och tillfällig skyltning. Tillfällig och permanent skyltning, kampanjgrafik för engångsbruk. Fasta och fjädrande hyllkantsetiketter.
Thick Remo One® är en dubbelsidig självhäftande skumkudde av typen Perm/Peel som används för att skapa 3D-effekt. Den har vårt extremt aggressiva permanenta häftämne på en sida och vårt borttagbara häftämne på den andra sidan. Den borttagbara sidan identifieras av vår röda, tryckta skyddsremsa och går att ta bort utan märken från de flesta hårda, icke-laminerade ytor även efter längre tidsperioder. Specifikationer: Häftmedel: Permanent, gummibaserat på en sida, borttagbart häftmedel på monteringssidan. Appliceringstemperatur: 65F till 100F Arbetstemperatur: -20F till 150F Tillämpningar. Lätta tillämpningar eller för att fylla ut luckor. Avsedd för engångsanvändning. Tillämpningar. Reklamskyltar och tillfälliga skyltar. Tillfälliga eller halvpermanenta montrar. Grafik för engångsbruk. Fasta och fjädrande hyllkantsetiketter.
Dubbelsidig tejp är branschens favorit när det handlar om att montera butiksskyltning och skyltar. Den flexibla bäraren av skumplast fyller ut håligheter, vilket gör att ojämna ytor kan sammanfogas. Vårt extremt aggressiva gummibaserade häftämne skapades för att limma ihop många olika typer av ytor inklusive wellpapp, spånskivor, trä, plast med låg ytfriktion, pulverlackerade material, UV-lacker.
Tjocka dubbelsidiga skumplastkuddar med permanent häftämne på båda sidor som kan användas för att skapa en 3D-effekt som består. Vårt extremt aggressiva gummibaserade häftämne skapades för att limma ihop många olika typer av ytor inklusive wellpapp, spånskivor, trä, plast med låg ytfriktion, pulverlackerade material, UV-lacker. Specifikationer: Häftmedel: Permanent, gummibaserat på båda sidor (inte rekommenderat för direkt UV-exponering). Appliceringstemperatur: 65F till 100F; Arbetstemperatur: -20F till 150F; Tillämpningar. Lätta tillämpningar eller för att fylla ut luckor. Lägger till 3D-effekt. Gör skyltningen tålig. Pop Out
DK Film, dubbelsidig tejp med gummibaserat häftmedel och hög vidhäftningsförmåga. Gummibaserade häftmedel har god initial vidhäftning och är utformade för att fästa på många olika typer av ytor, inklusive substrat med låg ytenergi. Specifikationer: Häftmedel: Permanent, gummibaserat på båda sidor (inte rekommenderat för direkt UV-exponering). Exempel på användningsområden: namnskyltar, paketering och bokbindning, skyltar, POP-montrar, wellpappmappar/-lådor, plastfästen.
8606 är en universaltejp för återförslutningsbara polyeten-/polypropenpåsar där tejp appliceras på påsen i tillverkningsstadiet. På grund av den stora variation av flexibla förpackningsmaterial och vidhäftningsstyrkor som krävs, är det rekommenderat att utvärdera tejpen helt i alla tillämpningar före användning.
Sortimentet av kvartsvarvslås har ett tillbehörssortiment som inkluderar fästringar. Dessa finns i två olika typer: en i fjäderstål och den andra i pressgjuten zink. De är lämpliga för alla lås med ett monteringshål på 20,2 x 22,2
Vertikala manuella krok- och spärrklämmor fungerar på ett horisontellt plan så att två ytor kan fästas ihop i samma plan eller i 90 grader. Dessa klämmor har en låg profil för applikationer med höjdbegränsning.
Killås, enkla och snabba att montera. De används som fästanordning i tillämpningar som kräver justering och antivibration. Olika utskärningar krävs beroende på karmens tjocklek.
T-handtagslås med kompression används för skåp som kräver bättre tätning vid vibrationsförhållanden. Regeln ger 5 mm kompression för bättre ljudisolering. Standardreglar utan stoppklack behövs 2 olika utskärningar finns för dessa.
Spärrar med vajerögla eller vajerlänk används för många ändamål. De är kraftigare än excenterspärrarna. De finns för många olika positioner, material, storlekar och låsning för ökad säkerhet.
Lås med vajerögla drar samman och låser ihop två komponenter. De är tillverkade av rostfritt stål och zinkpläterat stål och kan skötas för hand vilket gör dem snabba och enkla att använda. De är lämpliga för en mängd olika användningsområden, inklusive behållare, förpackningar och maskiner för industriell rengöring. De kan låsas med ett hänglås
Sortimentet av kvartsvarvslås har ett tillbehörssortiment som inkluderar låshandtag. Dessa finns i ett polyamidmaterial. De är lämpliga för alla lås med ett monteringshål på 20,2 x 22,2
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta