För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(37 Produktserier)
Lådlås med fjädrande skruv finns för högsäkerhetstillämpningar. De är utanpåliggande patent-lådlås som rekommenderas för trälådor. För extra säkerhet har låset ett centrum som är borrsäkert och nyckeln kan bara tas ur i låst läge. En variant med flänsfäste finns speciellt för skjutdörrar av trä. Det här trycklåset är perfekt för lagerskåp, diskar och montrar i trä. Möjligheten att trycka för att låsa sparar tid i stressade butiksmiljöer. För extra säkerhet har låset ett center som är borrsäkert. Det budgetvänliga trycklåset med mutterfäste har skivcylindermekanism med praktisk funktion: tryck för att låsa, använd nyckeln för att öppna. Låsets rörelse är nästan 45 grader med fri nyckel i öppet läge. Det här låset passar ett standard dubbel-D-monteringshål och är lämpligt för skjutdörrar, montrar och anslagstavlor med glasrutor
Våra nyckelbrickor av plast är mycket prisvärda. Ett inläggskort, fönster och delbar metallring ingår. De här nyckelbrickorna förenklar nyckelhanteringen och ger god säkerhet i butikslokaler.
Pallfötter med låg profil, svetsade. De passar för standardglidfötter med metallbas och ger extra styrka och skydd.
Det mjuka stålet skyddar golven och bidrar till lägre bullernivå samtidigt som det kapslar in och skyddar metallfundamentet.
De största stolpstorlekarna förutsätter att rektangulära rör används. Den här serien pallfötter är idealiska för metallpallar och containrar.
Positioneringsplattorna i den här serien används för att säkert positionera regellås när det finns risk för rörelser som beror på tillämpningen. Här ingår bricka och platta av stål.
Premium dragreglar finns med en mjukt böjd utanpåliggande design med låg profil som både är ergonomiskt tilltalande och står emot oavsiktlig öppning under belastning eller vibrationer. Den starka stommen kapslar in alla operativa delar för förbättrat motstånd mot manipulering. Den enkla reglingsfunktionen ger en säker regling med snabb och enkel åtkomst. Den nitade konstruktionen förstärker den kraftiga prestandan och tåligheten. Detta gör den här regeln perfekt för tillämpningar inom- och utomhus, och den har en maximal arbetsbelastning på 1200 N. Den finns som likalåsande eller utan nyckel.
Roterande draglås drar ihop och låser samman två komponenter. De är tillverkade av rostfritt stål och kan skötas för hand vilket gör dem snabba och enkla att använda. De är lämpliga för en mängd olika användningsområden, inklusive behållare, förpackningar och maskiner för industriell rengöring
Roterande draglås drar ihop och låser samman två komponenter. De är tillverkade av rostfritt stål och kan skötas för hand vilket gör dem snabba och enkla att använda. De är lämpliga för en mängd olika användningsområden, inklusive behållare, förpackningar och maskiner för industriell rengöring
Roterande draglås drar ihop och låser samman två komponenter. De är tillverkade av rostfritt stål och kan skötas för hand vilket gör dem snabba och enkla att använda. De är lämpliga för en mängd olika användningsområden, inklusive behållare, förpackningar och maskiner för industriell rengöring
Monterade stavar för två- och trepunktsinstallationer av försänkta lås. Stavsatserna innehåller guide, hållare och stav. Aluminiumstavarna är 0,34" i diameter. Stavsatserna har en slaglängd på 0,75". Guidens och hållarens fästen är av 1010 stål med svarta nyloninsatser. Regel ingår inte och måste köpas separat.
Det ställbara mini-kompressionslåset är IP65-klassat och tillverkat av pressgjuten zink med svart pulverlackering. Det har 4 mm kompression och levereras med en tätande packning. De har en enkel justering av greppområdet och är perfekt för tillämpningar med begränsad yta. Passande nycklar säljes separat.
Utvändiga hörngångjärn i metall är lämpliga för maskinhuvar och elektriska paneler. De finns i olika profiler och storlekar och monteras antingen med nitar eller med skruv.
Vajerlåsreglar och plattor består av en enkel ergonomisk design som är lämplig för en mängd tillämpningar som kräver en okomplicerad regel. Spärren och plattan måste beställas separat och båda finns i både byggstål och rostfritt stål
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta