För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(36 Produktserier)
Våra avfasade skydd är designade för användning tillsammans med ett stort sortiment av rör. De avfasade skydden i kombination med rörpluggar i tillhörande storlekar ger optimalt skydd och rörförslutning. De avfasade skydden i stål håller rörpluggen på plats vid hantering, transport och förvaring. Det avfasade skyddet monteras enkelt genom att trycka fast det på röränden och hamra igen klämsystemet. Rörpluggen har ett djup på minst 100 mm för att kunna ta emot en krankrok. Finns med korrosionshämmare för att skydda insidan av röret från fuktskador. Vi rekommenderar att du kontaktar vårt kontor för att välja ett klämsystem som passar dina behov.
Dammskydden är tillbehör till lås med monteringshål 20,2x22,2. De skyddar låset och förhindrar inträngande smuts och fukt som kan skada låssystemet.
Dragreglar med fjäder eller spännreglar drar samman och låser ihop två komponenter. Fjädern medger tänjbar dragning och fast låsning. Tack vare ett urval material kan dragregeln användas för olika ändamål.
Flexibla dragreglar har en design med låg profil där hållaren är dold och fixerad under regeln av detta skäl. Handtaget är tillverkat av svart gummi vilket gör att det inte rostar, och det fästs med vanliga M4-skruvar (medföljer inte)
Sortimentet av kvartsvarvslås har ett tillbehörssortiment som inkluderar fästringar. Dessa finns i två olika typer: en i fjäderstål och den andra i pressgjuten zink. De är lämpliga för alla lås med ett monteringshål på 20,2 x 22,2
Våra flexibla rörlock innehåller en stor mängd större storlekar. Det flexibla PE-materialet gör dem lättare att trä på rören.
Dessa kraftiga rörlock passar för nominella rörstorlekar, de är prisbilliga men av mycket god kvalitet. De är tillverkade av svart eller gul polyeten. Invändiga ribbor ger god passning och släpper efter att tryck byggts upp. Locken finns med och utan lufthål.
Försänkta täckhattar skyddar rörändar och inre väggar mot korrosion och skada. De kan användas med krankrokar för förflyttning av rör under lagring, transport och utläggning.
I vårt sortiment finns två olika material att välja på. LDPE-alternativet (lågdensitetspolyeten) i svart är lämpligt för kraftiga tillämpningar. Det är resistent mot temperaturer från -30 upp till +60 grader Celsius. Polyeten-alternativet (PE) i gult är mycket flexibelt. Det mjuka materialet gör det lätt att passa större rörstorlekar.
Gängade skyddspluggar – NPT-gängor används mycket inom hydraulisk, pneumatisk och allmän tillverkningsindustri. De levereras med ett räfflat huvud som är enkelt att greppa och de har ett utmärkt skydd mot smuts, fukt och korrosion. Finns för metriska, UNF- och NPT-gängor samt för metriska och BSP/Gasrörs-gängor.
Killås, enkla och snabba att montera. De används som fästanordning i tillämpningar som kräver justering och antivibration. Olika utskärningar krävs beroende på karmens tjocklek.
Koniska kåpor och pluggar med bred fläns säkrar extra skydd av den omgivande ytan på lagrets yta. Den bredare flänsen hindrar delen från att av misstag tryckas ner genom motparten. Komponenterna är utformade för att användas som plugg eller kåpa. Den koniska profilen gör att delen kan användas som plugg i flera olika innerdiametrar eller som kåpa över flera olika ytterdiametrar.
De här pluggarna och kåporna med dubbel funktion används vanligen för att skydda mot skador, smuts, fukt och annan påverkan under lagring och transport.
Med sin okomplicerade dubbla funktion, är komponenterna lätta att få på plats och ta bort.
De koniska locken och pluggarna av LDPE har en tålig vägg och tätningsringar för maximalt skydd. Den koniska profilen gör att den mångsidiga delen kan plugga flera innerdiametrar eller täcka flera ytterdiametrar Vår serie finns i rött och vitt.
Koniska kåpor och pluggar av standardtyp är delar som används som plugg eller kåpa. Den koniska formen gör att flera olika innerdiametrar kan pluggas, och att flera olika ytterdiametrar kan täckas med kåpan.
De här pluggarna och kåporna med dubbel funktion används vanligen för att skydda mot skador, smuts, fukt och annan påverkan under lagring och transport.
Den okomplicerade utformningen, de bara trycks på plats, gör de här delarna med dubbel funktion lätta att få på plats och ta bort. Det finn drygt 300 delar i det här sortimentet, med storlekar från 2,9 mm till 345 mm.
Kulmatningar med Eurokula är perfekta för t.ex. last- och bagagehantering, monteringslinjer, maskinlastning, svängdörrssystem, maskinbord. Euro-överföringsenheter har ett lagersäte av särskilt härdat stål med ett utgångshål för smuts och tätning av ullfilt. Fästs med Essentras sortiment av fästklämmor.
Kapmaskiner, pressar och gjutningsmaskiner är bara några av alla de många tillämpningar där öppna kulmatningar kan användas. En press kan exempelvis ha fjädrade kulmatningar i pressbänken för att underlätta på- och avlastning av arbetsmaterialet. När pressen arbetar, komprimeras fjädrarna och kulmatningen sjunker ner under ytan för att placera arbetsmaterialet en stadig bas. När trycket lättar, kan kulmatningen fjädra tillbaka vilket gör att kulan rullar och arbetsmaterialet lätt kan avlägsnas.
Hevi-Load kulmatningar för tung belastning är konstruerade och tillverkade efter exakta standarder. Vi erbjuder en serie kulstorlekar med lastkapaciteter från 35 kg till 1000 kg. Alla Hevi-Load-enheter för tung belastning är korrosionsbeständiga och har svart ytbeläggning.
Kraftiga kulmatningar har en hög belastningskapacitet och är byggda för att ha en lång livslängd. De har dammtätning och ett utgångshål för smuts, för maximal effektivitet och mjuk gång.
Essentras sortiment av kulmatningar med låg profil har flänsfäste och ett utloppshål för smuts. De är försmorda, så inget extra arbete krävs. Finns med lager i kolstål, nylon och rostfritt stål.
Stor kula för belastningen. Ligger på många småkulor som är inneslutna i ett hemisfäriskt hölje. Typiska användningsområden för dessa medelkraftiga kulmatningar: Last- och bagagehantering, monteringslinjer, maskinlastning, svängdörrssystem, maskinbord. De har ett stort stödområde, större stabilitet och ett fäste med ett borrat hål.
Mini-kulmatningar är lämpliga för tillämpningar såsom mätutrustning, guider för små linjära rörelser (t.ex. glidbanor i kopiatorer), överföring av material i renrum och miniatyrmekanismer. De har alla ett gängsystem av rostfritt stål och kan levereras med en platt eller vinklad överdel.
Spärrar med vajerögla eller vajerlänk används för många ändamål. De är kraftigare än excenterspärrarna. De finns för många olika positioner, material, storlekar och låsning för ökad säkerhet.
Lås med vajerögla drar samman och låser ihop två komponenter. De är tillverkade av rostfritt stål och zinkpläterat stål och kan skötas för hand vilket gör dem snabba och enkla att använda. De är lämpliga för en mängd olika användningsområden, inklusive behållare, förpackningar och maskiner för industriell rengöring. De kan låsas med ett hänglås
Sortimentet av kvartsvarvslås har ett tillbehörssortiment som inkluderar låshandtag. Dessa finns i ett polyamidmaterial. De är lämpliga för alla lås med ett monteringshål på 20,2 x 22,2
Excenterspärr har slät tilltalande yta, engageras med en dragkrok. De drar säkert samman två komponenter och låses genom att spärren trycks över sitt centrum. Dessa spärrar än inte lika kraftiga som vajerspärrar. De används för små behållare, metallskrin och lätta industriella rengöringsmaskiner. Finns i olika modeller och material för att passa diverse tillämpningar.
Våra nyckelbrickor av plast är mycket prisvärda. Ett inläggskort, fönster och delbar metallring ingår. De här nyckelbrickorna förenklar nyckelhanteringen och ger god säkerhet i butikslokaler.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta