För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(77 Produktserier)
Dessa utjämnande mellanlägg med kulor (Ball Shim Levellers) har max lutningsvinkel på 4 och är avsedda att kompensera för ojämna ytor. De kan justeras och omjusteras för optimal precision och vertikal inriktning i dina tillämpningar.
Har tre kännetecken: En fingängad monteringsbult, en gängad basmutter och ett ändstopp. Monteringsbulten och basens fina gänga med justering med precision och enkel omjustering med en haknyckel.
Går snabbt och lätt att installera och passar för arbeten med tunga laster, statiska såväl som dynamiska. Används allmänt i motorer, maskiner, laboratorieutrustning och för försvarsmateriel.
De här variabla sexkantsklämmorna är framtagna för att greppa arbetsstycken där det vertikala utrymmet är begränsat. Greppet är starkt och tillförlitligt samtidigt som profilen är låg, lämpligt för användning där utrymmet är begränsat.
Klämytans sexkantsform medför flera greppområden och säkerställer ett fast grepp om arbetsstycket. Det kan också bidra till att minska kostnaden för att klämma fast fasta anordningar.
Installeras med sexkantsnyckel och finns med släta eller räfflade ytor. En excenterskruv (medföljer) används för att driva anordningen. Den ringa storleken är idealisk för elektronikmontage, fleroperationsmaskiner och medicinteknisk utrustning.
De här Versagrip-greppanordningarna och klämmorna har förstärkt grepp med perforerande tänder som biter tag i arbetsstycket vilket begränsar laterala och horisontella rörelser. De kan till och med greppa gasskurna delar och delar under X-axeln.
De gripanordningarna och klämmorna håller ett säkert och justerbart grepp om föremål med oregelbunden form, runda rör eller platta ytor. Klämkraften kan justeras efter tillämpningens individuella behov vilket garanterar stabilitet och rätt fördelning av kraften. Därmed minimeras risken för glidning eller rörelser under arbetet.
De är lätta att få på plats i tillämpningen och är vanligt förekommande inom VVS, elarbeten, maskinbearbetning och i fordonstillverkning.
Dessa XYZ Xpansion Pins, gängade expanderande fästelement, är unikt utformade för kunna placeras exakt och upprepade gånger och med högt fasthållande tryck för att säkra föremål med innerdiameter.
Stiftet är något avfasat upptill för bättre kontakt i borrhålet och ger samtidigt lagom utrymme när arbetsstycket lastas och lastas av. Gängningen innebär dessutom att de lätt kan föras in i för-borrade hål. Det gör att man kan styra hur långt stiftet ska föras in, en säker lösning.
Det placeras i ett borrat och brotschat hål för exakt positionering eller i en förstärkt borrbussning för starkare fäste och slittålighet. När det installerats expanderar det för att åstadkomma tät och säker passning. De är en lågkostnadslösning för gravstenar, arbeten med vattenstråle, rutnäts- och armaturplattor och andra tillämpningar inom elektroniktillverkning, industriella maskiner och medicintekniska produkter.
Dessa XYZ Xpansion Pins, stift som trycks på plats, har en unik design så att de kan positioneras exakt och upprepade gånger samtidigt som de utövar starkt tryck för att hålla fast delar på en invändig diameter.
Stiftet är något avfasat upptill för optimal kontakt i borrhålet och ger samtidigt lagom spelrum när arbetsstycket lastas och lastas av. Tack vare att de trycks på plats hålls de på plats även när de utsätts för vibrationer eller dynamiska påfrestningar.
Stiftet är lätt att installera eftersom det trycks in i ett exakt borrat hål med ett gängat hål i mitten som passar en konformad skruv. Väl på plats expanderar det för att passningen ska vara tät och säker. De är en lågkostnadslösning för gravstenar, arbeten med vattenstråle, rutnäts- och armaturplattor och andra tillämpningar inom elektroniktillverkning, industriella maskiner och medicintekniska produkter.
De här öglebultarna har gängat skaft med ögla vid huvudet, ett slätt och jämnt underlag för bygeln. Det innebär exakt justering och flexibilitet. Öglan gör bulten lätt att manövrera, den är lätt att dra åt respektive lossa.
Armens svängande rörelse inte bara säkrar komponenter lätt och snabbt, den är också markant tids- och arbetsbesparande. Den gängade bulten säkerställer robust anslutning mellan komponenter vilket minimerar risken för att den ska lossna eller fallera när den är i bruk. Perfekt för tillämpningar som ofta måste plockas isär och återmonteras.
Den är lätt att få på plats och ta bort, först för hand, sedan med verktyg. När den vridbara delen är på plats kan den svängas till låst läge med den gängade delen säkrad. Används ofta i tung industri, exempelvis skydd för maskiner, fordon, byggnation och tillverkning.
Avlyftbara flaggångjärn för skruvmontering har en två-delad rullad stålstomme med runda ändkåpor. De är perfekta för att skruva på karmen, passar för mer industriellt bruk
Avlyftbara gångjärn för svetsmontering har en två-delad rullad stålstomme med runda ändkåpor. De är perfekta för att svetsa på karmen, passar för mer industriellt bruk
Klaff- och flaggångjärn är perfekta när dörren behöver kunna demonteras för att det är svårt att komma åt inuti skåpet. I sortimentet finns ett antal profiler och material
De här cateringhjulen är ett perfekt val för livsmedelssektorn samt hotell och restaurangbranschen, och används typiskt på utrustning som serveringsvagnar, ugnar och annan portabel matlagningsutrustning, avfallstunnor, köksenheter, lagringsställningar med mera. I vårt utbud ingår däck av material som polyuretan, rostfritt stål och nylon. Vi har många olika kapaciteter och storlekar för att kunna fylla dina behov.
Fjädergångjärnen har ett centrumstift med en fjäder, vilket gör att gångjärnet alltid återgår till ursprungsläget. Perfekt i dörrar och paneler som kräver en säkerhetsmekanism för att återgå till sin ursprungsposition vid öppning och stängning. Finns i olika material och ytbehandlingar, fjädring, öppnings- och stängningskraft.
Fjäderbelastade gångjärn har en helt osynlig fjädermekanism som låter en dörr öppnas och stängas automatiskt.
Dessa gångjärn med vridmoment och dubbla axlar är av rostfritt stål, idealiska för roterande användning. Det fasta värdet på vridmomentet gör att gångjärnet kan svänga mjukt och kontrollerat i bägge riktningar.
Justerbara glidfötter som kan lutas tillverkade av svart polypropen (PP) som har en ljus förzinkad stålkula och dubb. Dessa glidfötter som kan lutas är idealiska för vinklad applicering, och de kan justeras för användning på ojämna golvytor.
Lämpliga för användning tillsammans med gängade insatser.
Glidklämmor används för att snabbt placera, låsa, frigöra och justera skjutreglage. Består av två sammankopplade delar som ger ett stadigt grepp om utrustningen samtidigt som enkel justering och korrekt placering möjliggörs. En bult eller en spärrmekanism kan användas för att öppna och stänga glidklämmorna.
När glidklämmor för perforerade hål används med en mätplatta, möjliggör avläsningslinjen på glidklämman snabb, enkel och exakt inriktning. Fixeras i ett montage för ytterligare stabilitet. De är endast lämpliga för solida runda stavars raka linjära rörelser (medföljer ej) och tål inte andra påfrestningar.
Dessa används i stor utsträckning i ett brett spektrum av industriella tillämpningar, inklusive fordon, bygg och medicinsk utrustning. Tål temperaturer på upp till 90 C.
Griphalsfötter, glidfötter med skaft, är ett attraktivt alternativ till hjul med skaft. Införda i benen eller basen av en applikation, gör de att möbler kan flyttas smidigt och enkelt när det behövs. De erbjuder mer stabilitet än ett hjul, som sannolikt rullar fram och tillbaka, särskilt på kaklade eller laminerade ytor.
I vårt sortiment griphalsfötter finns en med bas, eller fot, av av svart polyamid (PA) och galvaniserats stålskaft. Griphalsskaftet gör att de kan monteras snabbt och den släta PA-basen innebär manövrerbarhet utan ansträngning.
Det finns sex typer att välja bland, för en rad olika behov. Typ 4 har ihålig bas.
VVS-gångjärn är tunga, tullfria svängbara gångjärn, idealiska för stora dörrar som passar tätt. De är lämpliga för luftkonditioneringsenheter, elpaneler och maskinpaneler. Denna serie erbjuder ett urval av design och material för att passa både estetiskt utseende, miljö och applikationskrav. Kunder som köper den här produkten kan också vara intresserade av vårt utbud av tätningspackningar.
Halkfria gummidynor är perfekta för att täcka över nivåställarna på maskiner och transportband. Dynorna tål tunga belastningar och ger extra friktion för att förhindra rörelser och glidning.
Självhäftande buffertar ger dämpning och skydd av en mängd ytor i många användningsområden.
I sortimentet finns svarta självhäftande lappar med skum på ena sidan som har anti-halkegenskaper. Finns i förpackningar om fyra, antingen på rulle eller dyna. De är användbara i många sammanhang och fäster mot många ytor, däribland: wellpapp, spånplatta, trä, plast med låg ytfriktion och pulverlackering.
Där finns även anti-glidkuddar av PE-skumtejp, på silikonbestruket skyddspapper. Passar för förhållanden med temperaturer från -29 C upp till +66 C.
Industriella länkhjul är idealiska för krävande tillämpningar och branscher, några exempel är fordon, konstruktion och tillverkning. Eftersom länkhjulen är utformade för tunga laster, används de typiskt på till exempel dollyvagnar, lagringsställningar, transportbanor, underhållsutrustning och palltruckar. I vårt utbud finns länkhjul med bulthål, gängat skaft, fast platta och svängplatta, tillverkade i olika färger och material inklusive gummi, nylon, gjutjärn och polyuretan. Vi har ett urval olika kapaciteter och storlekar för att kunna fylla dina behov.
Insatser och buffertar - Gängade, kan används som nivåfötter eller buffertar för små apparater. Materialet i bulten och foten rostar inte, är hållbart och tål besvärliga miljöer.
Justerbara, vinklingsbara, bultmonterade fötter anpassar sig till ojämna underlag och ställer maskinverktyg, elektronikskåp och liknande tillämpningar plant. Den ledade funktionen och dynorna med stor diameter ger en stabil nivåinställning och stöd.
Justerbara nivåfötter med bultfäste och svängplatta i plast anpassar sig till ojämna underlag och ställer maskinverktyg, elektronikskåp och liknande tillämpningar plant. Den ledade funktionen och dynorna med stor diameter ger en stabil nivåinställning och stöd.
Justerbara bultmonterade fötter med styv bas i metall är en prisvärd lösning för mindre krävande tillämpningar. De justerbara fötterna kan användas på kontorsmöbler, hyllor, butiksmontrar, kabinett och små maskiner.
Justerbara bultmonterade fötter med stel bas i plast anpassar sig till ojämna underlag och ställer maskinverktyg, elektronikskåp och liknande tillämpningar plant. Basen i plast skyddar golven genom en slät yta som inte nöter.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta