Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Extra kraftig Spännverktyg Talongrip Clamps

 (1 Produktserie)

Lista Rutnät

TalonGrip-klämmor

I lager I produktion

De här Talongrip-klämmorna är utformade för att användas tillsammans med pitbull- eller Dynaforce-klämmor. Det är en enkel anordning som fästs med bult och låter dig utföra kraftfull maskinbearbetning och samtidigt klämma om så lite som 1,5 mm.

Den har rejäl klämkraft för snabbt arbete. Kloformen skapar måttligt nedåttryck, och håller komponenterna på plats.

Idealiskt för små kvantiteter, komplexa tillämpningar eller prototyparbete där det skulle vara opraktiskt att skapa en fast anordning, som t.ex. vid konstruktion, tillverkning och reparation.

  • Utformade för att användas tillsammans med pitbull- eller Dynaforce-klämmor.
  • Rejäl klämkraft för snabbt arbete.
  • Perfekt för konstruktion, tillverkning och reparationer.
Material: Härdat stålFärg: Materialets flamsäkerhetsklass:

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)