För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(77 Produktserier)
Dessa bearbetningsbara fixturklämmor används för att bearbeta och hålla fast arbetsstycken som är platta, ojämna eller runda under maskinbearbetning, säkrar precision och reproducerbarhet. Håller starkt och konsistent grepp.
Levereras med kambultar och en maskinskruv för att hålla klämman på plats när den maskinbearbetas för att passa komponentens form. Det garanterar precision och stabilitet under maskinbearbetningsarbeten.
Lätt att inkorporera i maskinbearbetning och fästs snabbt och säkert. Används vid precisionsbearbetning, för komplexa arbetsstycken och engångsbruk eller i tillämpningar med låg volym. Ta inte för givet att klämman sitter åt ordentligt, kolla alltid den åtdragna klämman innan den bearbetas.
Dess sfäriska brickor har en något konvex eller konkav yta. Används med muttrar eller bultar för att kompensera för felinriktning mellan de mötande ytorna, och upprätthåller säker anslutning samt förebygger skada på de fästelement eller komponenter de håller fast.
Sprider belastningen och säkerställer enhetlig fördelning av trycket mellan fästelementet och ytan. Eftersom de reagerar på små brister i ytan, förhindras tryckkoncentration, vilket minskar sannolikheten för skada eller fel samt säkerställer att hela montaget förblir stabilt och tillförlitligt.
Brickornas förbättrade förmåga att bära last gör dem lämpliga för tillämpningar med tunga laster eller dynamiska påfrestningar och innebär att montaget blir starkare och håller längre. Därför används de ofta i tillämpningar rörande maskiner, strukturmontage och fordon.
De här Dyna-Force-klämmorna är utformade för att säkra, klämma fast och hålla föremål på plats. Utövar ett starkt och tillförlitligt grepp samtidigt som de är exakta och enkla att använda. Den höga klämkraften förbättrar produktiviteten i industriella processer.
De har låg profil, är kompakta och med slät eller tandad yta. Klämman rör sig i vinkel för att öka den nedåtgående klämkraften – runt 25 % av klämkraften. För att uppnå exakt inriktning är den klämbärande ytan trådskuren.
Den klämbärande ytan kan vara i nivå med klämplattan eller upphöjd för noggrann borrning. Kan användas i olika branscher, exempelvis tillverkning, metallbearbetning och fordonsmontering.
Eccentric Knife Edge-klämmor har ett fast och korrekt grepp och behöver bara liten kontakt med ytan. Den här klämman har räfflor som gör att den kan fatta tag i arbetsstycket med bara liten vidröring, och arbetsstycken med ojämna ytor kan klämmas korrekt och säkert.
Särskilt användbart för att hålla ömtåliga eller sköra material i ett säkert grepp utan att orsaka skada eller distortion. Arbetsstycket ska vara till höger om klämman. Används i branscher som konstruktion, montering och svetsning.
Eccentric fästklämmor använder sig av en excenteraxel för noggrant drivmoment och grepp som kan ändras med bibehållen exakt inriktning och placering. Excenterdesignen fördelar klämkraften jämnt med bibehållen exakt inriktning.
Ger snabb och kraftfull klämning och är tillverkat för vara hållbart och med lång livslängd. Används för precisionsbearbetning, montage och nerhållande tillämpningar.
Eccentric Pull-down-klämmor, små, robusta och stabila, är perfekta för att tillhandahålla klämkrafter nedåt och från sidan där utrymmet är begränsat.
Kombinerar en avfasad kon med en offset utvändig gänga för klämning över eller under komponentens yta. Påverkas inte av slipdamm och har stark klämkraft, tänjbar och från sidan.
Har låg profil, litet fotavtryck och är lätt att använda. Idealiskt för att klämma samman flera komponenter i fordons- konstruktions och maskinindustrin.
Dessa expanderande Loc-Down-bultar, s.k. expanderbultar, är utformade för snabb och säker fasthållning av komponenter. De har en expanderade mekanism som gör att de enkelt kan föras in i för-borrade hål för snabb och okomplicerad placering i tvingen, vilket minimerar ställtiden och ökar produktiviteten.
När bultarna installerats kan de expander och utöva tryck på omgivande komponenter och säkra dem på plats. Används med positioneringsstift och borrbussningar för snabb och exakt placering.
Eliminerar behovet av standardbultar och eliminerar samtidigt verktygsinterferens som i traditionell tvingteknik. Passar för maskinbearbetning vid hög hastighet av komponenter och används vid tillverkning, konstruktion, snickeri och metallbearbetning.
De här ID Xpansion-klämmorna är utformade för att hålla fast delar på en invändig diameter, för maskinbearbetning med hög densitet på vertikala eller horisontella fräsar. Diametern kan ligga på från 4,1 mm till max 250 mm. Produkten kan också användas som dorn på en svarv.
Den låga profilen passar för sekundära arbeten på arbetsstycken som svarvas. Kan klara flera delar per hub för arbetsstycken eller fästplatta och är lätt att få att arbeta fram rätt storlek på en svarv eller fräs.
Sexkantsnyckel, hydrauliska dragcylindrar eller ett hastighetsblock används för att installera och spänna det. Stomme av mjukt stål och används för maskinbearbetning, medicintekniska produkter, elektroniktillverkning och i fordon.
Tvingen med spiral används när något måste klämmas eller fästas med självlåsande tving. Den har spiral för att snabbt dra åt respektive lossa greppet. Användaren kan anpassa klämkraften genom att helt enkel vrida kammen för att passa tillämpningens individuella behov.
En axel genom mitten används för att driva den mekaniskt, pneumatiskt eller hydrauliskt. Är extremt kompakt och har låg profil, utmärkt för att fästa flera komponenter.
Självlåsningen förblir aktiv under tryckfall, vilket innebär synnerligen förbättrad driftsäkerhet via pneumatisk och hydraulisk klämning. Används för fordonskonstruktion, byggnation tillverkning och allmänna teknikarbeten.
Kam-tvingar är enkla och robusta tvingar som håller arbetsstycken i ett stadigt grepp. Den har kammekanism för att snabbt dra åt respektive lossa greppet. Genom att bara rotera kammen justeras klämkraften efter tillämpningens behov.
Är mångsidig och justerbar, passar en lång rad storlekar och former, och levererar enhetlig och jämn klämkraft för ett säkert grepp utan att tillämpningen skadas.
Lätta att få på plats med skiftnyckel. För in den flänsförsedda kragen och skruva in den kamstommen. Dra åt låsskruven för att säkra kammen. Används inom metallurgi, elektronik och konstruktion.
Dessa kompakta kilklämmorna kan klara enorma vikter och starkt tryck med bibehållen prestanda. Tack vare att de är kompakta passar klämmorna för arbeten begränsade utrymmen eller med små arbetsstycken.
Kilformen ger stark och tillförlitlig fasthållning och säkerställer att arbetsstycket förblir säkert positionerat under skärning, borrning eller montering. Det innebär också kraftfull klämning och fasthållning av två arbetsstycken med samma klämkraft.
Greppkraften går både nedåt och åt sidan. Installeras med sexkantsnyckel. Används i olika tillämpningar, exempelvis maskinbearbetning, elektronikmontage och medicinteknisk tillverkning.
Dessa låsmuttrar Slip-On, som går snabbt att montera och är åtsittande, förhindrar att skruvar och bultar snurrar, glider eller lossnar. De eliminerar behovet av tidsödande på- och avskruvning på långa gängor och risken att gängorna går sönder.
Är förzinkad, alltså korrosionsbeständig, och kan träs över trasiga eller böjda dubbar med upp till 20 graders vinkel. Passar för utomhusbruk och är både underhållsfria och återanvändbara. Montering och demontering går 50 % snabbare, sparar tid och kraft när de används.
Lätta att få på plats i begränsade utrymmen, specialskiftnyckel behövs inte. Öppna bara låsmuttern, placera den där den behövs och dra sedan åt med skiftnyckel. Den kan dessutom klara temperaturer på upp till +150 C. Används ofta inom byggnation, till byggnadsställningar, i fordon och i mekaniska tillämpningar.
Modulära pitbullklämmor har låg profil och stark nedåtriktad kraft. Avsett för användning i fixturer eller kuber.
Den skårade versionen har ett klämmande steg för att lyfta arbetsstycket från maskinbordet för fräsning eller borrning. Den lilla versionen passar för arbetsstycken i följd, och ytan på baksidan används för att hitta nästa arbetsstycke.
Klämmans baksida är kvadratisk ända ner för att delen ska kunna placeras ordentligt. Den är stark och klar att användas när den installerats i tillämpningen. Används i kraftöverföringssystem, maskiner, byggnation och riggning.
De här pitbullklämmorna används för att hålla arbetsstycken på plats. De använder klämmans greppkraft tillsammans med anpassningsförmågan hos ett städ.
Har låg grepphöjd och rejäl nedåtkraft. Det trubbiga verktygets stålkant kan göra märken på arbetsstycken medan versionen med knivsegg skär in i materialet för mer kraftfull bearbetning.
Det möjliggör snabb och enkel klämning utan extra verktyg eller överdriven kraft. Klarar temperaturer från -30 C till +80 C. Passar för metallbearbetning, snickeriarbete och tillverkning.
De här ersättningsskruvarna används som substitut för Eccentric fästklämmor. Tack vare utformningen kan de överföra klämkraft jämnt med bibehållen inriktning, vilket säkerställer sömlös justering.
Tack vare sin kompatibilitet kan de tillhandahålla jämn övergång när gamla eller trasiga klämmor ersätts, vilket minskar stilleståndstiden och säkrar kontinuerlig produktivitet. Klämmer snabbt och kraftfullt och är utformade för att kunna användas länge. Används inom maskinbearbetning, svetsning och monteringsarbeten.
Det här skruvstädet för TalonGrip-klämmor utgör ett enkelt system som fästs med bult och låter dig utföra kraftfull maskinbearbetning och samtidigt klämma om så lite 1,5 mm. Det förbättrar funktionen hos konventionella skruvstäd. Det är avsett att passa på skruvstädets käftar, och åstadkomma en greppyta anpassad för vissa syften.
Idealiskt för mycket små satser, utmanande tillämpningar eller prototyparbeten där en fast anordning skulle bli för dyr. Används i tunga tillämpningar, exempelvis metallarbeten eller med kompositer och där arbetsstycket ska hålls exakt. Ett käftstopp ingår.
De här Talongrip-klämmorna är utformade för att användas tillsammans med pitbull- eller Dynaforce-klämmor. Det är en enkel anordning som fästs med bult och låter dig utföra kraftfull maskinbearbetning och samtidigt klämma om så lite som 1,5 mm.
Den har rejäl klämkraft för snabbt arbete. Kloformen skapar måttligt nedåttryck, och håller komponenterna på plats.
Idealiskt för små kvantiteter, komplexa tillämpningar eller prototyparbete där det skulle vara opraktiskt att skapa en fast anordning, som t.ex. vid konstruktion, tillverkning och reparation.
Talongrip sågtandade grepp är framtagna för överlägset grepp och överlägsen stabilitet. De här klämmorna har en distinkt tandad design som ökar greppstyrkan och minskar risken för glidning.
Den bättre greppförmågan gör att de passar för arbeten som tar lång tid. För tillämpningar där en exakt greppunkt inte behövs eller där hela längden måste penetreras. Används för maskiner, metallarbeten och tillverkning.
Dessa tryckskruvar med mässingsdyna är framtagna för att utgöra en kontrollerad bäryta för komponenter som måste positioneras exakt och fästas samtidigt som axiella rörelser eller skador på den mottagande ytan minimeras. Den är en garanti för kontrollerad åtgärd samtidigt som friktion och slitage minskas.
När skruven vrids, trycker mässingsdynan på ytan som den vidrör, och kontrollerad rörelse eller justering medges. Den innebär en säker och stabil kontaktpunkt och är extremt slittålig.
Lätt att installera under tryck, låta klämma försiktigt eller skjuta på gängade spindlar, axlar eller ytbehandlade delar samt placera mer ömtåliga delar. Används ofta i mekanikmontage, exakt instrumentering, kalibrering och inpassning.
Dessa tryckskruvar med plastdyna är framtagna för att utgöra en kontrollerad bäryta för komponenter som måste positioneras exakt och fästas samtidigt som axiella rörelser eller skador på den mottagande ytan minimeras. Den är en garanti för kontrollerad åtgärd samtidigt som friktion och slitage minskas.
När skruven vrids, trycker plastdynan på ytan som den vidrör, och kontrollerad rörelse eller justering medges. Den innebär en säker och stabil kontaktpunkt och är extremt slittålig.
Lätt att installera under tryck, låta klämma försiktigt eller skjuta på gängade spindlar, axlar eller ytbehandlade delar samt placera mer ömtåliga delar. Används ofta i mekanikmontage, exakt instrumentering, kalibrering och inpassning.
Tvingen med spiral och manöverhandtag används när något måste klämmas eller fästas med självlåsande tving. Den har spiral för att snabbt dra åt respektive lossa greppet. Användaren kan anpassa klämkraften genom att helt enkel vrida kammen för att passa tillämpningens individuella behov.
Manöverhandtaget är lätt att ta tag i och möjliggör jämn gång utan ansträngning. Snurra bara på handtaget så justeras klämkraften för att passa tillämpningens exakta behov. Är extremt kompakt och har låg profil, utmärkt för att fästa flera komponenter.
Självlåsningen förblir aktiv under tryckfall, vilket innebär synnerligen förbättrad driftsäkerhet via pneumatisk och hydraulisk klämning. Används för fordonskonstruktion, byggnation tillverkning och allmänna teknikarbeten.
Dessa tvingplattor för tvingar med spiral har precisionsbearbetade ytor och är hållbara för att åstadkomma ett tätt grepp om arbetsstycket i tvingen för att undvika att det deformeras.
Har platt, hård yta med böjd sida och perfekt borrat monteringshål i mitten, inriktat mot tvingens monteringspunkt. Tvingplattan och tvingen med spiral utgör tillsammans en tillförlitlig och upprepningsbar tvinglösning, och ger exakta resultat i olika tillämpningar.
Utformingen gör installationen snabb och okomplicerad, används vid bearbetning, snickeri och montering.
De här Uniforce-klämmorna kan klämma två delar med samma klämstyrka med bara en klämma. Exceptionellt stark, hållbar och mångsidig. Kan klara stora laster och högt tryck utan att ge avkall på prestandan.
Mycket effektiva för att klämma många arbetsstycken. De är små och lätta att ta med i fixturer eftersom gängade hål och springor kan användas. Kan klämma runda stänger så länge som käftens mittlinje ligger högre än arbetsstyckets mittlinje. Används i branscher som konstruktion, metallarbete eller precisionsbearbetning.
De här Uniforce-klämmorna kan klämma två komponenter i samma klämstyrka med bara en klämma, praktiskt då långa längder och höga krafter förekommer. Extremt starkt, hållbart och mångsidigt. Kan hantera tunga laster och enormt tryck med bibehållen funktionalitet.
Särskilt effektiva när det gäller att klämma ett stort antal arbetsstycken. Den exakta och reglerade klämning man får tack vare den jämna glidrörelsen och robusta låsmekanismen säkerställer utmärkt stabilitet och precision. Används i branscher som konstruktion, metallarbete eller precisionsbearbetning.
De här maskinbearbetningsbara Uniforce-klämmorna kan klämma två komponenter med samma klämstyrka som en enda klämma. Klämkäftarna består av extra material som kan bearbetas bort för att passa formen på arbetsstycket. Extremt starkt, hållbart och anpassningsbart. Klarar enorma vikter och extremt tryck med bibehållen funktionalitet.
Mycket praktiskt när det gäller att klämma ett stort antal arbetsstycken. Tack vare den jämna glidrörelsen och robusta låsmekanismen blir klämningen exakt och kontrollerad vilket säkerställer stabilitet och noggrannhet. Används i branscher som konstruktion, metallarbete eller precisionsbearbetning.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta