För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(1 Produktserie)
De här Dyna-Force-klämmorna är utformade för att säkra, klämma fast och hålla föremål på plats. Utövar ett starkt och tillförlitligt grepp samtidigt som de är exakta och enkla att använda. Den höga klämkraften förbättrar produktiviteten i industriella processer.
De har låg profil, är kompakta och med slät eller tandad yta. Klämman rör sig i vinkel för att öka den nedåtgående klämkraften – runt 25 % av klämkraften. För att uppnå exakt inriktning är den klämbärande ytan trådskuren.
Den klämbärande ytan kan vara i nivå med klämplattan eller upphöjd för noggrann borrning. Kan användas i olika branscher, exempelvis tillverkning, metallbearbetning och fordonsmontering.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta