Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Extra kraftig Runda rör Rotary Motion Components

 (55 Produktserier)

Lista Rutnät

Kulleder – med skyddslock

I lager I produktion

De här kullederna med skyddslock kan användas för att koppla samman två komponenter på många olika sätt. Har mycket lite friktion och slitage vilket säkerställer lång hållbarhet och smidig drift.

De består av en kula som passar in i en hylsa och de två delarna kan röra sig fritt oberoende av varandra. I de flesta kulleder sitter kulan på en spindel som snurrar inuti en hylsa. Hylsan är vanligen fästad till bägge de två komponenterna som kopplas samman. Hylsan har ett skyddslock för att hindra damm, skräp och andra partiklar från att komma in i kopplingen och orsaka skada.

Den levereras utan sexkantsmutter. Eftersom de både är säkra och lätta att installera, används de i stor utsträckning i automationssystem, medicinteknisk utrustning och konstruktionsutrustning.

  • Den har mycket lite friktion och slitage vilket säkerställer lång hållbarhet.
  • Höljet har skyddslock för att hindra damm eller skräp från att komma in i kopplingen.
  • Används i automationssystem, medicintekniska produkter och konstruktionsutrustning.
Material: Rostfritt stål, StålFärg: Materialets flamsäkerhetsklass:

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Bälgformade

I lager I produktion

Dessa bälgar används i tillämpningar där flexibilitet, tätning och skydd behövs. De används för kopplingar och finns för dubbla kopplingar. Utformade för att utvidgas respektive dra sig samman i takt med rörelser och tryckförändringar.

Kan ta hand om värmeutvidgning, vibrationer, felinriktning och andra variabler som kan orsaka stress eller skada på de länkande delarna. De skyddar mot smuts, damm och fukt samt andra föroreningar, och säkerställer därmed lång livslängd. De kan fyllas med fett för att förse friktionslagren med smörjning under lång tid.

Ska bindas vid bägge ändar med två buntband (ingår ej). Används ofta i branscher som fordon, HVAC och tillverkning.

  • Utvidgas respektive drar sig samman i takt med rörelser och tryckförändringar.
  • Ska bindas vid bägge ändar med två buntband.
  • Används i branscher som fordon, HVAC och tillverkning.
Material: PVC, GummiFärg: Materialets flamsäkerhetsklass:

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Dubbla universalkopplingar

I lager I produktion

Dessa dubbla universalkopplingar, kallas även dubbla kardanknutar, är mekaniska delar som kopplar samman två enkla leder för att kompensera för större vinkelavvikelser mellan axlarna. Tack vare deras unika form överförs vridmomentet jämnt och effektivt över långa avstånd och vid avsevärda vinklar.

De kan överföra kraft jämnt och effektivt även om de anslutande axlarna inte ligger exakt i linje. De togs fram för att tåla tunga laster och långvarig prestanda under tuffa arbetsförhållanden.

Kan böjas upp till 45 grader per led och arbetar exakt, tyst och jämnt. Kan placeras i och tas bort från tillämpningen med lämpliga verktyg. Vanliga användningsområden är exempelvis industrimaskiner och transportbandssystem.

  • Kopplar samman två enkla leder för att kompensera för större vinkelavvikelser mellan axlarna.
  • Klarar tunga laster och presterar långvarigt under tuffa arbetsförhållanden.
  • Kan böjas upp till 45 grader per led.
  • Används i industriella maskiner och transportbandssystem.
Material: 304 Rostfritt stålFärg: Materialets flamsäkerhetsklass:

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Dubbla universalkopplingar – Massiva ändar utan borrhål

I lager I produktion

De här dubbla universalkopplingarna med massiva ändar utan borrhål är mekaniska komponenter som används när betydande böjningsvinklar krävs eller när två axlar är förskjutna i förhållande till varandra. Den distinkta formen gör dem perfekta för krävande tillämpningar där hög vridmomentskapacitet behövs, beständighet mot slitage och förmåga att klara betydande vinkelavvikelser.

De är utformade för att klara enorma laster med bibehållen prestanda under långvarigt besvärliga arbetsförhållanden. Max varvtal för kullagerkopplingarna är 1 000 rpm.

Kan böjas upp till 45 grader per led och arbetar exakt, tyst och jämnt. Kan placeras i och tas bort från tillämpningen med lämpliga verktyg. Vanliga användningsområden är exempelvis industrimaskiner och transportbandssystem.

  • Används för vinklar som böjs eller när två axlar är förskjutna i förhållande till varandra.
  • Max varvtal för kullagerkopplingarna är 1 000 rpm.
  • Kan böjas upp till 45 grader per led.
  • Används i industriella maskiner och transportbandssystem.
Material: 304 Rostfritt stålFärg: Materialets flamsäkerhetsklass:

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Kraftigt länkhuvud - hane

I lager I produktion

Dessa kraftiga länkhuvuden, hane, med inbyggt sfäriskt glidlager används för att koppla samman två stavar, kablar eller andra komponenter. Består av en gängad tapp, hane, i ena änden och ett inbyggt sfäriskt glidlager i den andra. Det sfäriska glidlagret medger vinkelförskjutning och klarar radiella och axiella laster, perfekt där flexibilitet och lastförmåga krävs.

Kulan i länkhuvudets ände förflyttar sig på en plastisk lagerskål av glasfiberarmerad nylon/Teflon-komposit. Med denna utformning får man en underhållsfri länkände. Kraftiga länkhuvuden på glidlager innebär lägre initial rörelsefriktion och nästan ingen frihöjd. En annan fördel med det plastiska materialet är att det kan absorbera många främmande partiklar och förebygga skador.

Det är gängat mot den motsvarande komponenten. Klarar också temperaturer från -30 C till +60 C utan att förlora lastkapacitet. Högre temperaturer sänker lastkapaciteten. Används i styrsystem, upphängningssystem och kopplingar för fordonskonstruktion samt industriautomation.

  • Perfekt för tillämpningar där flexibilitet och lastkapacitet krävs.
  • Kraftiga länkhuvuden på glidlager innebär lägre initial rörelsefriktion och nästan ingen frihöjd.
  • Klarar temperaturer från -30 C till +60 C utan att förlora lastkapacitet.
Material: StålFärg: Materialets flamsäkerhetsklass:

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Parande ändstycken för gaffelfästen

I lager I produktion

Dessa parande delar för gaffelfästen ska användas tillsammans med gaffelfästet, och medger då jämn och kontrollerad rörelse. De är avsedda att passa in i våra gaffelhuvuden och åstadkomma en koppling där vinkelförskjutning behövs.

Den parande delens utmärkta passning gör att kopplingen med gaffelfästet blir tättslutande och solitt, vilket säkerställer stabilitet, tillförlitlighet och optimal lastöverföring. Den parande delens jämna yta minskar friktion och slitage mellan de parade delarna, och bidrar till att fästet totalt håller längre med upprätthållen effektivitet.

Det säkerställer att de förblir inriktade och anslutna under olika laster och förhållanden tack vare tillförlitlig och säker koppling. Gängstorleken är gjord för att matcha gaffelfästet, och montering och borttagning går lätt. Används i olika tillämpningar styrlänkar, upphängningssystem och kontrollmekanismer i fordonsbranschen, tillverkning och konstruktion.

  • Avsedda att passa in i våra gaffelhuvuden och åstadkomma en koppling där vinkelförskjutning behövs.
  • Gängstorleken är gjord för att matcha gaffelfästet, och montering och borttagning går lätt.
  • Den parande delens jämna yta minskar friktion och slitage, och bidrar till att fästet håller längre med upprätthållen effektivitet.
Material: Rostfritt stål, StålFärg: Materialets flamsäkerhetsklass:

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Låsringar i plast

I lager I produktion

Dessa låsringar i plast är avsedda att passa in i spår eller hål, vilket ger ett säkert och pålitligt grepp om axlar och andra cylindriska föremål, gaffelhuvuden och axeltappar.

Står för hållbarhet och styrka samt är korrosionsbeständigt och slittåligt. Förutom att de är lätta är de även perfekta för tillämpningar som kräver minskad vikt.

Lätta att placera och ta bort, praktiska och effektiva under monterings- och underhållsarbeten. Används i olika tillämpningar i branscher som fordon, industri och elektronik.

  • Passar i spår eller hål, vilket ger ett säkert och pålitligt grepp om axlar.
  • Ger hållbarhet, styrka och korrosionsbeständighet.
  • Används i tillämpningar inom branscher som fordon, industri och elektronik.
Material: POMFärg: SvartMaterialets flamsäkerhetsklass:

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Enkla universalkopplingar – Massiva ändar utan borrhål

I lager I produktion

Dessa enkla universalkopplingar med solida ändar utan hål används när mobilitet och flexibilitet hos rotationen mellan massiva och icke-borrade axlar krävs. De ger stark och tillförlitlig anslutning och passar därför för tillämpningar med hög belastning.

Utformade för att överföra vridmoment och rotation mellan två axlar som inte ligger i linje med varandra och samtidigt anpassa sig efter avvikelsen. Varvtal max 1 000 rpm. Tillverkade för jämn och tillförlitlig rotation och för att samtidigt minimera friktion och slitage.

Kan böjas upp till 45 grader per led och arbetar exakt, tyst och jämnt. Kan föras in i och tas bort från tillämpningen med särskilda verktyg. Vanliga tillämpningar är exempelvis drivaxlar för fordon, industrimaskiner och styrsystem.

  • Överför vridmoment och rotation mellan två axlar som inte ligger i linje med varandra. Varvtal max 1 000 rpm.
  • Kan böjas upp till 45 grader per led.
  • Används i drivaxlar för fordon, industrimaskiner och styrsystem.
Material: 304 Rostfritt stålFärg: Materialets flamsäkerhetsklass:

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Enkla universalkopplingar

I lager I produktion

Dessa enkla universalkopplingar används när mobilitet och flexibilitet hos rotationen mellan divergerande axlar krävs. Överför vridmoment och rotation mellan två axlar som inte ligger i linje med varandra och anpassar sig samtidigt efter vinkelavvikelser.

De är avsedda att överföra vridmoment och ändra längd och samtidigt tillåta mindre vinkelavvikelser mellan inkommande och utgående axlar. Dessutom finns universalkopplingar med glidlager med varvtal på 1 000 rpm respektive 4 000 rpm. Klarar stora laster och arbetar konsistent under besvärliga förhållanden.

Finns med enkla rullager eller nållager som är permanent smorda och kräver inget underhåll. På begäran kan runda eller kvadratiska hål tillhandahållas. Kan böjas upp till 45 grader per led och arbetar exakt, tyst och jämnt. Kan föras in och tas bort med särskilda verktyg. Vanliga användningsområden är exempelvis industrimaskiner och transportbandssystem.

  • Används i industriella maskiner och transportbandssystem.
  • Varvtal för universalkopplingar med glidlager finns med 1 000 rpm respektive 4 000 rpm.
  • Finns med enkla rullager eller nållager som är permanent smorda och kräver inget underhåll.
  • Kan böjas upp till 45 grader per led.
Material: 304 Rostfritt stål, StålFärg: Materialets flamsäkerhetsklass:

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Rostfria låsringar

I lager I produktion

Dessa C-formade rostfria låsringar används för att fästa och säkert greppa lager, kugghjul och andra komponenter på axlar eller i hål.

De har god korrosionsbeständighet, hållbarhet och styrka, vilket gör dem lämpade för användning i tuffa miljöer eller där det finns fukt eller kemikalier.

De är enkla att montera och ta bort, vilket gör montering och underhåll enklare och effektivare. Används ofta i branscher som fordon, industri och tillverkning.

  • Fäster och tar tag i lager, kugghjul och andra komponenter på axlar eller i hål.
  • Lämpliga för användning i tuffa miljöer eller där det finns fukt eller kemikalier.
  • Används inom branscher som fordon, industri och tillverkning.
Material: 303 Rostfritt stålFärg: Materialets flamsäkerhetsklass:

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Teleskopiska universalkopplingar

I lager I produktion

I dessa universalkopplingar av teleskoptyp kombineras funktionerna hos en universalkoppling med ett teleskopskaft. Kopplingarna består av två byglar förenade på ett teleskopskaft, och kan ta hänsyn till vinkelavvikelser och kompensera för ändrade längder. Kopplingen kan därför expandera respektive dras samman för att passa variationer i avstånd mellan de länkade komponenterna.

De är utformade för att överföra vridmoment och modifiera längd och samtidigt anpassa sig till små vinkelavvikelser mellan inkommande och utgående axlar. Dessutom ska varvtalet hos universalkopplingar inte överstiga 1 000 rpm. Tillverkade för att klara tunga laster, innebär tillförlitlig prestanda i tuffa miljöer.

Böjningsvinkel per led är max 45 . De förs in och tas bort med särskilda verktyg. Vanliga användningsområden är exempelvis industrimaskiner och transportbandssystem.

  • Överför vridmoment och modifierar längd, och anpassar sig samtidigt till små vinkelavvikelser mellan inkommande och utgående axlar.
  • Böjningsvinkel per led är max 45 .
  • Används i industriella maskiner och transportbandssystem.
Material: StålFärg: Materialets flamsäkerhetsklass:

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Avlyftbara gångjärn - För skruvmontering

I lager I produktion

Avlyftbara flaggångjärn för skruvmontering har en två-delad rullad stålstomme med runda ändkåpor. De är perfekta för att skruva på karmen, passar för mer industriellt bruk

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Avlyftbara gångjärn - För svetsmontering

I lager I produktion

Avlyftbara gångjärn för svetsmontering har en två-delad rullad stålstomme med runda ändkåpor. De är perfekta för att svetsa på karmen, passar för mer industriellt bruk

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Avtagbara klaff- och flaggångjärn

I lager I produktion

Klaff- och flaggångjärn är perfekta när dörren behöver kunna demonteras för att det är svårt att komma åt inuti skåpet. I sortimentet finns ett antal profiler och material

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Axeltappar

I lager I produktion

De här axeltapparna är cylindriska stift med platt huvud i ena änden. Passar i hålen på ett gaffelfäste, skapar en vridbar anslutning som medger vinkelrörelse och justering.

Har utmärkt styrka, hållbarhet och korrosionsresistens. Den cylindriska formen underlättar införandet i hålen samt den parande komponentens rotation. Samtidigt utgör det platta huvudet ett stopp under monteringen.

Utformningen medger snabb och enkel isärtagning, modifiering eller utbyte av stiftet vid behov. Används i fordonsbranschen, tillverkning och konstruktion för styrlänkar, upphängningssystem och kontrollmekanismer.

  • Åstadkommer en vridbar koppling som medger vinkelrörelse och justering.
  • Har utmärkt styrka, hållbarhet och korrosionsresistens.
  • Den cylindriska formen underlättar införandet i hålen samt den parande komponentens rotation.
Material: Igumid G, Stål, Rostfritt stålFärg: Materialets flamsäkerhetsklass:

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Kulleder

I lager I produktion

De här kullederna kan användas för att koppla samman två komponenter på olika sätt. Den är stark och hållbar, vilket garanterar tillförlitlig drift till och med vid enorm belastning. Den rör sig effektivt och exakt vilket säkerställer jämn drift och minskad friktion.

Den har en kulformad ände och en hylsformad kåpa som medger mycket rörlighet och flexibilitet. Utformningen medger rotation och rörelse i vinkel, perfekt för tillämpningar i olika riktningar.

Den levereras utan sexkantsmutter. Eftersom de både är säkra och lätta att installera, används de i stor utsträckning i automationssystem, medicinteknisk utrustning och konstruktionsutrustning.

  • Rör sig effektivt och exakt vilket säkerställer jämn drift och minskad friktion.
  • Den har en kulformad ände och en hylsformad kåpa som medger mycket rörlighet och flexibilitet.
  • Används i automationssystem, medicintekniska produkter och konstruktionsutrustning.
Material: 303 Rostfritt stål, StålFärg: Materialets flamsäkerhetsklass:

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Kulleder – med platta ytor på kåpan

I lager I produktion

De här kullederna med platta kåpor används för att koppla samman två föremål. Kulleder gör rörelser i flera riktningar jämna och flexibla. Den platta kåpan underlättar installationen eftersom skiftnyckeln lättare kan greppa om den.

Kulleden håller länge och gör jobbet smidigt genom att minska friktion och slitage hos anslutande delar tack vare att den är flexibel om det uppstår förskjutningar.

Den levereras utan sexkantsmutter. Eftersom de både är säkra och lätta att installera, används de i stor utsträckning i automationssystem, medicinteknisk utrustning och konstruktionsutrustning.

  • Kulleden håller länge och gör jobbet smidigt genom att minska friktion och slitage.
  • Den platta kåpan underlättar installationen eftersom skiftnyckeln lättare kan greppa om den.
  • Används i automationssystem, medicintekniska produkter och konstruktionsutrustning.
Material: 303 Rostfritt stål, StålFärg: Materialets flamsäkerhetsklass:

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Cateringhjul

I lager I produktion

De här cateringhjulen är ett perfekt val för livsmedelssektorn samt hotell och restaurangbranschen, och används typiskt på utrustning som serveringsvagnar, ugnar och annan portabel matlagningsutrustning, avfallstunnor, köksenheter, lagringsställningar med mera. I vårt utbud ingår däck av material som polyuretan, rostfritt stål och nylon. Vi har många olika kapaciteter och storlekar för att kunna fylla dina behov.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Tejpbitar med hög vidhäftningsförmåga

I lager I produktion

Duraco High Bond® är tejper i akryl med en skumkärna med hög prestanda som klarar ett brett område av tillämpningsbehov. Tejper med hög vidhäftningsförmåga är sabotagetåliga, bra på att sammanfoga olika metaller, och har en utmärkt tålighet mot temperaturcykler. Finns i 3 färger: genomskinlig, vit och grå. Den transparenta är perfekt för genomskinliga tillämpningar i akryl och glas. Färdigskurna bitar gör appliceringen enkel – bara att dra av och sätta ihop. Specifikationer: Häftmedel: Permanent självhäftande skumkärna i akryl. Arbetstemperaturområde: Klar: -20F till 300F Vit: -20F till 240F Grå: -20F till 240F; Tillämpningar: Apparatur: ersätt mekaniska fästanordningar i konsument-och industriapparater. Design: Sömlösa fästen för dekorationspaneler. Elektronik: LCD-displayer, montering av handhållen elektronik, datakapslingar. Reklam för evenemang: Sömlös montering av banderoller och installation av skyltar. HVAC: Ersätta mekaniska fästen och svetsfogar i värme- och luftkonditioneringssystem

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Fjäderbelastade gångjärn - öppet och stängt läge

I lager I produktion

Fjädergångjärnen har ett centrumstift med en fjäder, vilket gör att gångjärnet alltid återgår till ursprungsläget. Perfekt i dörrar och paneler som kräver en säkerhetsmekanism för att återgå till sin ursprungsposition vid öppning och stängning. Finns i olika material och ytbehandlingar, fjädring, öppnings- och stängningskraft.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Fjädergångjärn

I lager I produktion

Fjäderbelastade gångjärn har en helt osynlig fjädermekanism som låter en dörr öppnas och stängas automatiskt.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Friktionsgångjärn, dubbel axel

I lager I produktion

Dessa gångjärn med vridmoment och dubbla axlar är av rostfritt stål, idealiska för roterande användning. Det fasta värdet på vridmomentet gör att gångjärnet kan svänga mjukt och kontrollerat i bägge riktningar.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Glidfötter - justerbar lutning

I lager I produktion

Justerbara glidfötter som kan lutas tillverkade av svart polypropen (PP) som har en ljus förzinkad stålkula och dubb. Dessa glidfötter som kan lutas är idealiska för vinklad applicering, och de kan justeras för användning på ojämna golvytor.

Lämpliga för användning tillsammans med gängade insatser.

  • Gängstorlekar omfattar: M6, M8 och M10.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Griphalsfötter

I lager I produktion

Griphalsfötter, glidfötter med skaft, är ett attraktivt alternativ till hjul med skaft. Införda i benen eller basen av en applikation, gör de att möbler kan flyttas smidigt och enkelt när det behövs. De erbjuder mer stabilitet än ett hjul, som sannolikt rullar fram och tillbaka, särskilt på kaklade eller laminerade ytor.

I vårt sortiment griphalsfötter finns en med bas, eller fot, av av svart polyamid (PA) och galvaniserats stålskaft. Griphalsskaftet gör att de kan monteras snabbt och den släta PA-basen innebär manövrerbarhet utan ansträngning.

Det finns sex typer att välja bland, för en rad olika behov. Typ 4 har ihålig bas.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

HVAC Gångjärn

I lager I produktion

VVS-gångjärn är tunga, tullfria svängbara gångjärn, idealiska för stora dörrar som passar tätt. De är lämpliga för luftkonditioneringsenheter, elpaneler och maskinpaneler. Denna serie erbjuder ett urval av design och material för att passa både estetiskt utseende, miljö och applikationskrav. Kunder som köper den här produkten kan också vara intresserade av vårt utbud av tätningspackningar.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)
  • av 3