För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(15 Produktserier)
De här cateringhjulen är ett perfekt val för livsmedelssektorn samt hotell och restaurangbranschen, och används typiskt på utrustning som serveringsvagnar, ugnar och annan portabel matlagningsutrustning, avfallstunnor, köksenheter, lagringsställningar med mera. I vårt utbud ingår däck av material som polyuretan, rostfritt stål och nylon. Vi har många olika kapaciteter och storlekar för att kunna fylla dina behov.
Dragreglar med fjäder eller spännreglar drar samman och låser ihop två komponenter. Fjädern medger tänjbar dragning och fast låsning. Tack vare ett urval material kan dragregeln användas för olika ändamål.
Flexibla dragreglar har en design med låg profil där hållaren är dold och fixerad under regeln av detta skäl. Handtaget är tillverkat av svart gummi vilket gör att det inte rostar, och det fästs med vanliga M4-skruvar (medföljer inte)
Industriella länkhjul är idealiska för krävande tillämpningar och branscher, några exempel är fordon, konstruktion och tillverkning. Eftersom länkhjulen är utformade för tunga laster, används de typiskt på till exempel dollyvagnar, lagringsställningar, transportbanor, underhållsutrustning och palltruckar. I vårt utbud finns länkhjul med bulthål, gängat skaft, fast platta och svängplatta, tillverkade i olika färger och material inklusive gummi, nylon, gjutjärn och polyuretan. Vi har ett urval olika kapaciteter och storlekar för att kunna fylla dina behov.
Justerbara snabbspännare passar för en mängd olika användningsområden, inklusive behållare, förpackningar och maskiner för industriell rengöring. Tack vare att hållaren sitter med skruv kan greppomfånget justeras. Finns i olika material för att passa i tillämpningsmiljön, och det finns ett urval med eller utan hänglåsfunktion för olika krav på säkerhet.
Dragreglar med sekundärlås har en extra låsknapp för att förhindra oavsiktligt öppnande och tillför säkerhet för tillämpningar som är utsatta för vibrationer. De passar fästelement M4 och levereras med hållaren. Olika material passande för olika miljöer.
Högtemperaturhjul är perfekta för exempelvis bakugnar, och andra tillämpningar där höga temperaturer kan förväntas, till exempel industriell ugnsutrustning och autoklaver. Och många fler användningsområden som kräver hög värmetålighet. Vi har hjul med bulthål, fast platta och svängplatta. De finns i olika material och färger, inklusive termoplast, rostfritt stål och gummi. Finns med olika lastkapacitet och storlek.
Länkhjul för medicinsk utrustning är avgörande för utrustningens rörlighet i vårdsektorn, oavsett om det gäller sjukhus, vårdhem, laboratorier eller andra vårdinrättningar. Vilken vårdinrättning du än stiger in på hittar du utrustning som behöver förflyttas, till exempel patientmonitorer och -enheter, respiratorer, sängar, olika sorters medicinvagnar, lyftanordningar, rullstolar och annat som går på hjul. I vårt stora utbud finns olika typer av länkhjul, till exempel Levina, Linea, dubbla hjul, svänghjul och med fast platta. Hjulen finns i olika färger och material, exempelvis polyuretan, zinkpläterat stål och nylon. Vi har en mängd olika kapaciteter och storlekar för att kunna fylla dina behov.
Spärrar med vajerögla eller vajerlänk används för många ändamål. De är kraftigare än excenterspärrarna. De finns för många olika positioner, material, storlekar och låsning för ökad säkerhet.
Lås med vajerögla drar samman och låser ihop två komponenter. De är tillverkade av rostfritt stål och zinkpläterat stål och kan skötas för hand vilket gör dem snabba och enkla att använda. De är lämpliga för en mängd olika användningsområden, inklusive behållare, förpackningar och maskiner för industriell rengöring. De kan låsas med ett hänglås
Excenterspärr har slät tilltalande yta, engageras med en dragkrok. De drar säkert samman två komponenter och låses genom att spärren trycks över sitt centrum. Dessa spärrar än inte lika kraftiga som vajerspärrar. De används för små behållare, metallskrin och lätta industriella rengöringsmaskiner. Finns i olika modeller och material för att passa diverse tillämpningar.
Dessa estetiskt tilltalande hjul är ett utmärkt alternativ för utrustning man kan se i kontor och andra kommersiella lokaler. Våra möbelhjul och hjul för kontorsutrustning kan användas på skrivbordsstolar, piedestaler, lagervagnar, mötesbord med mera. Hjulen kan fås i material som t.ex. gummi, nylon och zinkpläterat stål. Vi lagerför olika modeller för att passa dina krav, t.ex. sfäriska hjul, dubbla hjul, hjul med bulthål, ekrade hjul, och hjul med räfflat skaft. I utbudet finns hjul med olika lastkapacitet och storlekar.
Premium dragreglar finns med en mjukt böjd utanpåliggande design med låg profil som både är ergonomiskt tilltalande och står emot oavsiktlig öppning under belastning eller vibrationer. Den starka stommen kapslar in alla operativa delar för förbättrat motstånd mot manipulering. Den enkla reglingsfunktionen ger en säker regling med snabb och enkel åtkomst. Den nitade konstruktionen förstärker den kraftiga prestandan och tåligheten. Detta gör den här regeln perfekt för tillämpningar inom- och utomhus, och den har en maximal arbetsbelastning på 1200 N. Den finns som likalåsande eller utan nyckel.
Roterande draglås drar ihop och låser samman två komponenter. De är tillverkade av rostfritt stål och kan skötas för hand vilket gör dem snabba och enkla att använda. De är lämpliga för en mängd olika användningsområden, inklusive behållare, förpackningar och maskiner för industriell rengöring
Vajerlåsreglar och plattor består av en enkel ergonomisk design som är lämplig för en mängd tillämpningar som kräver en okomplicerad regel. Spärren och plattan måste beställas separat och båda finns i både byggstål och rostfritt stål
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta