Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Gummi Gängad Dowty-bricka

 (3 Produktserier)

Lista Rutnät

Halkfria självhäftande kuddar

I lager I produktion

Självhäftande buffertar ger dämpning och skydd av en mängd ytor i många användningsområden.

I sortimentet finns svarta självhäftande lappar med skum på ena sidan som har anti-halkegenskaper. Finns i förpackningar om fyra, antingen på rulle eller dyna. De är användbara i många sammanhang och fäster mot många ytor, däribland: wellpapp, spånplatta, trä, plast med låg ytfriktion och pulverlackering.

Där finns även anti-glidkuddar av PE-skumtejp, på silikonbestruket skyddspapper. Passar för förhållanden med temperaturer från -29 C upp till +66 C.

  • Gummilim
  • Permanent lösning
  • Svart finish.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Kulmatning

I lager I produktion

Hjul med kulmatning, för våta och torra miljöer. Ger jämn och lätt gång för ömtåliga och/eller polerade plana ytor. Kulorna finns i två material- och färgalternativ. Den röda kulan av polyuretan (shore A 90-95) är mer slittålig. Den svarta gummikulan (shore A 80-85) passar de flesta andra tillämpningar. Höjden kan justeras vilket gör dem mer användbara. Med BZP-skaft. Finns höger- respektive vänsterriktade beroende på vad du behöver. Kan fås sammansatt helt eller delvis, och enbart kulan kan också fås.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Packningar med bricka

I lager I produktion

Självcentrerande packningar med bricka används ofta där hydraulvätskor och pneumatiska oljor förekommer. De är ett idealiskt alternativ för underhåll, reparation och drift.

Packningar med bricka används vanligtvis med skruvar och bultar. Brickan är tillverkad av stål och levereras med en O-ringstätning av gummi som passar inom brickans innerdiameter. Denna kombination av bricka och tätning hjälper till att säkerställa en vattentät montering.

Kunder har möjlighet att köpa en sats som innehåller ett urval av storleksalternativ som är lämpliga för BSP eller metriska gängor. Detta säkerställer snabb och enkel åtkomst till lämpliga storlekar. Alternativt kan kunder köpa enskilda delar, i den gängtyp och specifika storlek som krävs.

  • Brickans material: Mjukt stål
  • Tätningens material: Nitril NBR 80
  • Tätningens färg: svart

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)