För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(2 Produktserier)
Optical Fibre Connector Covers prevent outside elements, unwanted foreign bodies and dirt from getting into fibres and wires. Our range features dust caps with a metal 2.5 inch long chain. Material Options; HDPE, PVC, Stainless Steel, and TPE. Colours; Black, Green, Natural, Red and White.
Ferrule Dust Caps provide environmental protection for 2.5mm ferrules. The flexible Black Thermoplastic Elastomer (TPE) material is RoHS compliant. This material is durable and provides a snug fit.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta