Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Extra kraftig Mekaniska komponenter Brickor

 (3 Produktserier)

Lista Rutnät

Gängade hållbrickor

I lager I produktion

De här spärrbrickorna har en mycket grund gänga invändigt. Det betyder att de kan skruvas på, och när gängorna har passerats lossnar brickorna inte från den låsande skruven eller bulten.

Så här installerar man ett montage med låsande skruv och bricka;
1) Sätt den låsande skruven i panelhålet.
2) Skruva på brickan på skruven, förbi skruvens gängade del, så hålls skruven fast i panelen.

Brickorna är tillverkade av rostfritt stål som har god beständighet mot korrosion och är lätt att bearbeta. Materialet är ett vanligt val för konstruktions- och fordonstillämpningar.

  • Material: rostfritt stål
  • AISI 303, 1.4305 och AISI 316, 1.4401
  • Ytbehandlingar: svartoxidering, zinkplätering och titan (grad 2 och 5)

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Rostfria brickor med lufthål

I lager I produktion

Brickor med lufthål används med skruvar med lufthål för att hjälpa till att snabbt släppa ut gaser från gängade hål. Brickorna är ett vanligt alternativ i HV- och UHV-system eftersom ventileringen minskar virtuellt läckage från högvakuumsystem.

  • Denna serie av brickor i rostfritt stål har lufthål och används med skruvar med lufthål för att förbättra hastigheten och prestandan för att skapa vakuum i vakuumkammare. Brickor med lufthål används vanligtvis för industriella maskiner eller fordonskomponenter.

  • Material: Rostfritt stål
  • AISI 303, 1.4305

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Tätningsbrickor

I lager I produktion

Tätningsbrickor används för att tillhandahålla en pålitlig och effektiv tätningslösning. Den har en design som skapar en tät försegling mellan två ytor, vilket förhindrar läckage av vätskor, gaser eller föroreningar.

Denna serie tätningsbrickor har en O-ring i silikon som hjälper den att passa ytan och fylla mellanrum eller imperfektioner. De är tillverkade av rostfritt stål, ger god resistens mot korrosion och är något magnetiska.

Tätningsbrickor används ofta i industriell utrustning och fordonsindustrin. De kan återanvändas och klarar temperaturer från -75 C till +205 C.

  • Material: Rostfritt stål
  • A4, AISI 316

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)