För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(6 Produktserier)
Dessa lock är av naturfärgad LDPE, och är avsedda att användas med våra LDPE-behållare, idealiska för förvaring av små komponenter och pastor. Behållaren beställs separat.
Vårt sortiment av kabelrör har utvecklats och testats efter de mest krävande kvalitetsstandarderna och har fått erkännanden för kvalitet och överensstämmelse världen över. Sortimentet består av rörsystem av plast och andra tillbehör. Plaströr är mycket flexibla och har en hög tålighet mot utmattning. Deras höga stöttålighet underlättar återhämtningen när de trycks ihop. Typiska tillämpningar för den här typen av rör innefattar allmän kabeldragning inom industrin och anslutningar till maskiner. Finns i olika material beroende på vad du behöver.
Klämmorna är utformade för att monteras på kanten av en panel och kräver inga genomföringshål. Finns i flera storlekar och för olika korrugerade rörstorlekar.
Små behållare tillverkade av naturlig LDPE, idealiska för förvaring av små komponenter. Dessa behållare ska användas med vårt sortiment snäppfäste-lock för säker förvaring, som bör beställas separat.
Små behållare av naturfärgad polypropen (PP), idealiska för förvaring av små komponenter m.m. Manipuleringssäkra lock kan köpas separat, för verkligt säker förvaring.
Rörkopplingarna finns i plast och metall. De är tillverkade i två delar, hölje och stomme. Välja fast koppling med utvändig gänga eller svängbar koppling med utvändig gänga.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta