Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Långt huvud Avlyftbara gångjärn Låsande skruvar

 (1 Produktserie)

Lista Rutnät

Låsande skruvar med fingergrepp- högt huvud

I lager I produktion

Dessa låsande skruvar med fingergrepp har högt huvud. De är en perfekt lösning för paneler med ogängade hål. De används för att uppfylla Maskindirektivet 2006/42/EG.

De används vanligen med gängade hållbrickor (säljs separat).

Skrivarna är tillverkade av austenitiskt rostfritt stål som har god beständighet mot korrosion och är lätt att bearbeta. Materialet är ett vanligt val för konstruktions- och fordonstillämpningar.

OBS!: De här skruvarna har skaft med reducerad diameter och ska inte dras åt till det rekommenderade vridmomentet för en motsvarande maskinskruv med den visade gängstorleken.

  • Material: rostfritt stål
  • AISI 303, 1.4305
  • Brottgräns: 550 N/mm²
  • Stresstålighet minst: 190 N/mm²

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)