Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Stål Mekaniska komponenter Ansatsskruvar

 (1 Produktserie)

Lista Rutnät

Ansatsskruvar - Insexhuvud

I lager I produktion

De här ansatsskruvarna, ofta kallade axelbultar, är en fästanordning med cylindrisk del som skiljer skruvens huvud från den gängade delen. Ansatsen är maskinbearbetad till exakt tolerans och fungerar som bäryta för skruvhuvudet.

Ansatsskruvar är praktiska i situationer där monteringsstift, plugg, led, skaft eller glidrörelser behövs. Är något magnetisk, stark och korrosionsresistent men passar inte under tuffare förhållanden.

Den här serien ansatskruvar har huvud med sexkantsspår, och kan enkelt dras åt eller lossas med sexkantsnyckel. Har även ett icke-slätt huvud vilket underlättar greppet. De här skruvarna passar för tillämpningar med elektronik, maskiner och fordon.

  • Material: Rostfritt stål, stållegering A2, AISI 303
  • Draghållfasthet: Rostfritt stål 580 N/mm2, stållegering hög styrka 012,9. Hårdhet 38HRC
  • Draghållfasthet: Rostfritt stål 200 N/mm2, stållegering 1200 N/mm2

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)