Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Rostfritt stål Ultralågt huvud Ansatsskruvar

 (1 Produktserie)

Lista Rutnät

Axelbult - Extra lågt huvud

I lager I produktion

Denna serie ansatsskruvar har ultralåg sexkantsskalle. Skallens höjd hos dessa skruvar med mycket låg profil är cirka 1/3 än hos vanliga ansatsskruvar. Sexkantsspår är idealiskt för precisionsmontering och perfekta där mindre yta är tillgänglig.

De här skruvarna är tillverkade av austenitiskt rostfritt stål som ger bra motståndskraft mot korrosion och god bearbetbarhet. Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar. Passar bland annat i läkemedelstillämpningar.

  • Material: Rostfritt stål
  • AISI 303, 1, 4305
  • Draghållfasthet: 550 N/mm²
  • Stressbeständigt min. 190 N/mm²

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)