Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Försänkt Rund Ändkåpor

 (55 Produktserier)

Lista Rutnät

Enkelt avdragbara maskeringslock

I lager I produktion

Lätt avtagbara maskeringskåpor är perfekt skydd för till exempel stav- rör- och slangändar under tillverkningen. Typiska användningsområden: anodisering, blästring, pulverlackering, galvanisering, plätering och allmänna målningsarbeten.

I sortimentet finns många olika varianter, inkl. en sådana med fläns och invändig tätning som ger säker passning, eller alternativ med en ergonomisk dragtunga för enkel borttagning.

De här kåporna är lätta att placera. För att säkerställa bästa möjliga passning, ska innerdiametern vara cirka 10 procent mindre än ytterdiametern på den del som ska maskeras.

I vårt sortiment finns alternativ i olika material som har diverse positiva egenskaper. Silikon är ett utmärkt maskeringsmaterial med mycket god beständighet mot temperaturer och kemikalier. EPDM är ett mer ekonomiskt material med lägre värmebeständighet. Både silikon- och EPDM-varianterna kan användas flera gånger. Mjuk PVC är mer ekonomiskt och är också kemikaliebeständigt, är mindre värmebeständigt och avsett för engångsbruk.

  • Material: Silikongummi 600F (316C) EPDM 425F (218C) och mjuk polyvinylkloride (PVC) 425F (218C)
  • Färger: ofärgad, svart och gul
  • Hårdhet: Durometer (Shore A) 55 + 5 och 85 +/–2

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Flexibelt rörlock

I lager I produktion

Våra flexibla rörlock innehåller en stor mängd större storlekar. Det flexibla PE-materialet gör dem lättare att trä på rören.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Flexibla ändskydd - Olje- och fettåliga

I lager I produktion

Olje- och fettåliga flexibla ändskydd tillverkade av vinyl som ger god flexibilitet för att skydda gängade och icke-gängade ändar, och är mycket motståndskraftiga mot skjuvning. Grön och svart PVC kan användas i tillämpningar med olja och fett.Utformade med en hängande flik för att fungera tillsammans med stödhakar.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Flexibla ändskydd - Standard

I lager I produktion

Våra böjliga ändskydd för höga temperaturer finns i olika storlekar och passar metriska gängor samt BSP- och UNF-gängor. Ändskydden är hållbara och det perfekta valet för många användningsområden. Deras tilltalande yttre gör att de passar särskilt väl för färdiga tillämpningar.

Av böjlig gul PVC (90 shore), som klarar arbetstemperaturer på upp till 210 C. Dessa extremt tänjbara skydd har utmärkt beständighet mot kemikalier och är ett prisvärt alternativ för engångsbruk. Typiska användningsområden: pulverlackering, galvanisering, plätering och allmänna målningsarbeten. Specialsammansatt PVC, påverkas inte av väder och vind, oxidering, oljor eller fukt.

  • Kan tänjas ut upp till att bli upp till 15 % större än tillverkningsdiametern
  • Glansig finish av hög kvalitet.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Flexibla ändskydd - Syrabeständiga

I lager I produktion

Syrabeständiga, böjliga ändskydd av svart termoplastisk elastomer (TPE), vilket ger god böjlighet för att skydda gängade och icke-gängade ändar. Utformade med en hängande flik för att fungera tillsammans med stödhakar.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Flexibla ändskydd med snodd

I lager I produktion

Dessa böjliga ändskydd med snodd passar för ett stort antal tillämpningar, från kablar till kapslingar och lock. Länkningen av elastomer är utformad för att hålla ihop och säkra två separata komponenter. Delen kan sträckas upp till 3 gånger sin nominella längd tack vare det flexibla EPDM-materialet.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Flänsade tappskyddslock

I lager I produktion

Tappskyddslock av lågdensitetspolyeten med fenor används för att skydda en stor mängd olika pinnbultar. De inbyggda fenorna ger bra grepp och är flexibla så att en och samma del ska kunna användas till flera olika diametrar. Serien finns med ett grepp för att förenkla demontering, samt även utan grepp. Vi erbjuder alternativen naturfärgad LDPE och gult.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Förstärkta rörlock

I lager I produktion

Dessa kraftiga rörlock passar för nominella rörstorlekar, de är prisbilliga men av mycket god kvalitet. De är tillverkade av svart eller gul polyeten. Invändiga ribbor ger god passning och släpper efter att tryck byggts upp. Locken finns med och utan lufthål.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Försänkta rörlock

I lager I produktion

Försänkta täckhattar skyddar rörändar och inre väggar mot korrosion och skada. De kan användas med krankrokar för förflyttning av rör under lagring, transport och utläggning.

I vårt sortiment finns två olika material att välja på. LDPE-alternativet (lågdensitetspolyeten) i svart är lämpligt för kraftiga tillämpningar. Det är resistent mot temperaturer från -30 upp till +60 grader Celsius. Polyeten-alternativet (PE) i gult är mycket flexibelt. Det mjuka materialet gör det lätt att passa större rörstorlekar.

  • Lämpligt för ett antal DIN-rörspecifikationer:frånDN 150upp tillDN 1000.
  • Material: Lågdensitetspolyeten (LDPE) och polyetylen (PE)
  • Färger: svart och gul

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Gängade pluggar med O-ring - BSP/Gasrörs-gängor

I lager I produktion

Gängade pluggar med O-ring, har komprimerande flänsläpp och O-ring för vattentät tätning samt överlägset läckageskydd för hydrauliska UNF-gängor. Kan monteras och demonteras för hand, med nyckel, hylsnyckel eller skruvmejsel. Finns för metriska, UNF- och BSP/Gasrörs-gängor.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Gängade pluggar med O-ring - Metriska gängor

I lager I produktion

Gängade pluggar med O-ring, har komprimerande flänsläpp och O-ring för vattentät tätning samt överlägset läckageskydd för hydrauliska UNF-gängor. Kan monteras och demonteras för hand, med nyckel, hylsnyckel eller skruvmejsel. Finns för metriska, UNF- och BSP/Gasrörs-gängor.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Gängade pluggar med O-ring - UNF-gängor

I lager I produktion

Gängade pluggar med O-ring, har komprimerande flänsläpp och O-ring för vattentät tätning samt överlägset läckageskydd för hydrauliska UNF-gängor. Kan monteras och demonteras för hand, med nyckel, hylsnyckel eller skruvmejsel. Finns för metriska, UNF- och BSP/Gasrörs-gängor.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Gängade skyddslock - Metriska gängor

I lager I produktion

Gängade skyddslock av polyeten används i fordons-, vattenkraft- och tillverkningsindustrin. Skyddar gängade komponenter från damm, fukt och skador. För metriska gängor. Vår serie finns i gult och rött och i många storlekar, för att passa dina behov.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Gängade skyddslock - UNF/JIC-gängor

I lager I produktion

Gängade skyddslock av polyeten används i fordons-, vattenkraft- och tillverkningsindustrin. Skyddar gängade komponenter från damm, fukt och skador. De passar för UNF/JIC-gängor. Vår serie finns i gult och rött och i många storlekar, för att passa dina behov. Du kanske också är intresserad av våra skyddskåpor med metriska gängor.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Gängade skyddspluggar - BSP/Gasrörs-gängor

I lager I produktion

Gängade skyddspluggar - BSP/Gasrörs-gängor används vanligt inom hydraulisk, pneumatisk och allmän tillverkningsindustri. De levereras med ett räfflat huvud som är enkelt att greppa och de har ett utmärkt skydd mot smuts, fukt och korrosion. Finns för metriska, UNF- och NPT-gängor samt för metriska och BSP/Gasrörs-gängor.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Gängade skyddspluggar - Bred fläns

I lager I produktion

Gängade skyddspluggar med bred fläns är tillverkade av nylon för att absorbera färg, och hålla mängden flagor till ett minimum för att undvika föroreningar vid demontering. Packningen av nitril tätar pluggen mot den anliggande ytan för en vattentät försegling.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Gängade skyddspluggar - Metriska gängor

I lager I produktion

Gängade skyddspluggar - metriska gängor används vanligt inom hydraulisk, pneumatisk och allmän tillverkningsindustri. De levereras med ett räfflat huvud som är enkelt att greppa och de har ett utmärkt skydd mot smuts, fukt och korrosion. Finns för metriska, UNF- och NPT-gängor samt för metriska och BSP/Gasrörs-gängor.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Gängade skyddspluggar - NPT-gängor

I lager I produktion

Gängade skyddspluggar – NPT-gängor används mycket inom hydraulisk, pneumatisk och allmän tillverkningsindustri. De levereras med ett räfflat huvud som är enkelt att greppa och de har ett utmärkt skydd mot smuts, fukt och korrosion. Finns för metriska, UNF- och NPT-gängor samt för metriska och BSP/Gasrörs-gängor.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Gängade skyddspluggar - Snabbmontering

I lager I produktion

Gängade skyddspluggar för snabbmontering används mycket inom hydraulisk, pneumatisk och allmän tillverkningsindustri. De levereras med ett räfflat huvud som är enkelt att greppa och den korta gängan gör att det går snabbt att montera delen. Passar för metriska, BSP- och UNF-gängstorlekar.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Gängade skyddspluggar - UNF-gängor

I lager I produktion

Gängade skyddspluggar – UNF-gängor används mycket inom hydraulisk, pneumatisk och allmän tillverkningsindustri. De levereras med ett räfflat huvud som är enkelt att greppa och de har ett utmärkt skydd mot smuts, fukt och korrosion. De passar för UNF-gängor.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Gängade tätningslock - BSP/Gasrörs-gängor

I lager I produktion

Gängade skyddslock av polyeten används i fordons-, vattenkraft- och tillverkningsindustrin. Skyddar gängade komponenter från damm, fukt och skador. Passar för BSP/Gasrörs-gängor. Vår serie finns i gult och rött och i många storlekar, för att passa dina behov.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Gängade tätningslock - BSP/Gasrörs-gängor

I lager I produktion

Gängade skyddslock av HDPE används i fordons-, vattenkraft- och tillverkningsindustrin. Manuell åtdragning rekommenderas, även om det sexkantiga huvudet gör att locket kan monteras och demonteras med en skiftnyckel eller hylsnyckel med lågt moment. Locket är försett med en inre gummitätning i neopren för att begränsa vätskeläckage. Passar för BSP/Gasrörs-gängor. Finns i gult och i många storlekar.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Gängade tätningslock - Metriska gängor

I lager I produktion

Metriska gängade tätningslock av polyeten har en invändig gummitätning i neopren för att begränsa föroreningar från rester och inträngning av partiklar. De är lämpliga för att skydda metriska gängor. Även om åtdragning för hand rekommenderas, kan locket monteras och demonteras med hylsnyckel eller skiftnyckel vid ett lågt moment. Vi erbjuder ett antal storlekar för att passa dina behov

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Gängade tätningslock - UNF-gängor

I lager I produktion

Gängade tätningslock för UNF av polyeten skyddar och begränsar vätskeläckage. De tål lösningsmedel och minskar potentiell skjuvning. En tätningsrondell i neopren begränsar vätskeläckaget. Det sexkantiga huvudet kan dras åt med en nyckel eller hylsnyckel med lågt moment, men åtdragning för hand rekommenderas. Vår serie finns i gult och rött. Du kanske också är intresserad av våra skyddskåpor och skyddspluggar med metriska gängor.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Konformade papperskåpor

I lager I produktion

Dessa bruna, koniska kåpor är tillverkade i kräppapper och är lämpliga vid målning eller pulverlackering. De tål temperaturer på upp till 205 grader Celsius och är ett kostnadseffektivt alternativ till silikon. De är tillverkade av en blandning av material som återvunnits efter konsumentledet och nytt råmaterial och är helt återvinningsbara vilket gör dem till ett miljövänligt alternativ.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)
  • av 3