För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(5 Produktserier)
These Uniforce Clamps can clamp two pieces with an equivalent clamping action with a single clamp. It is exceptionally strong, durable, and versatile. They can withstand big loads and high pressure without sacrificing performance.
It is very effective for clamping many workpieces. They are small and easy to include in fixtures due to the use of tapped holes and slots. It can be used to clamp circular bars as long as the jaw's centre line is above the workpiece's centre line. Used in industries such as construction metalworking or precision machining.
These Uniforce Clamps can clamp two components with the same clamping action as a single clamp, which is useful in situations involving longer lengths and high forces. It is extremely strong, long-lasting, and versatile. They can handle heavy loads and tremendous pressure while maintaining functionality.
It is particularly effective for clamping a large number of workpieces. The precise and regulated clamping provided by the smooth sliding motion and robust locking mechanism ensures excellent stability and precision. Used in industries such as construction metalworking or precision machining.
These Machinable Uniforce Clamps can clamp two components with the same clamping action as a single clamp. The clamp jaws include excess material that may be machined away to fit the shape of your workpiece. It is extremely strong, long-lasting, and adaptable. They can withstand huge weights and extreme pressure while remaining functioning.
It is very useful for clamping a large number of workpieces. The smooth sliding action and sturdy locking mechanism enable precise and controlled clamping, ensuring exceptional stability and accuracy. Used in industries such as construction metalworking or precision machining.
Mätplattor används för att exakt och upprepade gånger placera glidklämmor längs linjära skenor eller axlar. Det finns två varianter tillgängliga, var och en med en distinkt monteringsstil.
En med en mätplatta och den andra med dubbla mätplattor. För var och en av dem finns det en monteringstyp. Skruvmonteringstypen med borrade hål eller självhäftande montering har en kontur av skruvhålets placering, inte borrad.
De har en markerad skala eller ett rutmönster som löper längs en eller båda kanterna, vilket ger användarna en indikation. Hållbar och slitstark.
Används i en mängd olika industriella tillämpningar, inklusive för fordon, flyg och medicinsk utrustning.
Våra flerfunktionella nivåhjul är ett utmärkt val för maskiner, skåp, utrustning som behöver förflyttas och transportutrustning. Förflytta och positionera stora utrustningar enkelt på egen hand. Hjulet är av svart polyamid och har hölje av aluminium. Flera fästen och justeringsalternativ finns, med upp till 1 500 kg lastkapacitet.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta