För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(3 Produktserier)
Fjäderbelastade gångjärn har en helt osynlig fjädermekanism som låter en dörr öppnas och stängas automatiskt.
Låsande skruv med hållande fläns är ett alternativ till att antingen knacka på panelen eller använda en hållbricka. Den hållande flänsen fästs vid panelen genom att sänka huvudet i ett försänkt hål.
Låsskruven gängas sedan helt enkelt genom flänsen och hålls kvar i panelen.
Flänsarna är tillverkade av antingen rostfritt stål som har bra korrosionsbeständighet eller aluminium som har god värmeledningsförmåga.
Våra flerfunktionella nivåhjul är ett utmärkt val för maskiner, skåp, utrustning som behöver förflyttas och transportutrustning. Förflytta och positionera stora utrustningar enkelt på egen hand. Hjulet är av svart polyamid och har hölje av aluminium. Flera fästen och justeringsalternativ finns, med upp till 1 500 kg lastkapacitet.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta