För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(18 Produktserier)
De här tryckmonterade distanserna är utformade för att stödja tunga, välbestyckade kretskort. Det krävs inget genomföringshål i kortet vilket gör det lätt att komma åt undersidan av kortet. De har bas med flänsar för att vara stadiga.
Icke-låsande kabelsäte av naturfärgad nylon 6/6. Kabelsätet samlar och leder kablar och håller dem undan från ömtåliga eller vassa delar. De håller även kablarna i ordning och fria från belamring. Perfekt för elektronikrustning.
Flera olika modeller med alternativa monteringsmetoder. Finns med släta och runda hörn som bidrar till att fibern inte belastas när den förs in i montaget. I sortimentet finns också låga alternativ med ingång från sidan när utrymmet kan vålla problem. Alternativ som monteras i blindhål eller är självhäftande finns också i det här stora sortimentet.
De här kabelsätena passar för många olika kabeldiametrar och är lätta att montera.
Den här kabelklämman har ett hullingförsett fäste och trycks enkelt in i monteringshålet med hjälp av en 6 mm sexkantshylsa på monteringshuvudet. Klämman kan lossas och återanvändas för att underlätta felsökning.
Dubbelklämma för kablar och rör har fördelen att man kan dra ett rör på 25,0 mm, eller två mindre 6,0 mm buntar.
Den används för att fästa rör på en panel med en hullingförsedd bussning.
Håller fast veckade/spiralformade rör eller andra buntar. Invändig räffla längs hela klämmans diameter ger ett bra grepp. Öppningsbar bygel för enkelt underhåll. Fäste med hullingar passar för en stor mängd paneltjocklekar
Bunten glider lätt in och ut. Monteras snabbt och enkelt med en självhäftande bas. Sju storlekar för buntar med olika diametrar. UL94 V-0-klassad PVC med ett häftämne av akryl.
Kantlåsande stöd sitter säkert fast på sidan av kretskortet och snäppfästet med placeringsnosen är perfekt för snabb montering. Kretskortet demonteras lätt vid service.
Genomskinliga klaffgångjärn av plast eller platta gångjärn används där skruvhålen och vinklingen inte utsätts för belastning.
Distanserna monteras enkelt för hand. Ändarna har pilfästen och hålls stadigt på plats med spännvingar Finns i många storlekar för olika håldiametrar, paneltjocklekar och material
Kretskortsstöden monteras enkelt för hand. Ändarna har pilfästen och hålls stadigt på plats med spännvingar Finns i många storlekar för olika håldiametrar, paneltjocklekar och material
Distanserna har hullingförsedda fästen i bägge ändar för en säker låsning. Blindhålsmonteringen är flexibel och låser fast i runda, gängade, slagna eller borrade blindhål.
Distanserna snäpps fast ovanpå varandra för att stapla flera kretskort. Artikel MB-1-156 kan avsluta stapeln
Denna serie kretskortsstöd fattar om kortets kant och kräver därför ett minimum av utrymme. De finns med eller utan låsande nos för att ge extra fattningsstyrka.
Utformat för att monteras enkelt i chassin med en SR-blindnit i plast. Kan monteras i ett antal paneltjocklekar. Knapphuvud på niten gör att den sticker ut minimalt på chassits undersida.
Dessa distanser har flexibel hullingförsedd fixering som kan låsas fast i runda, gängade, slagna eller borrade blindhål. De finns i låsbara och icke-låsbara varianter.
De här tryckmonterade distanserna är utformade för att stödja tunga, välbestyckade kretskort. Det krävs inget genomföringshål i kortet vilket gör det lätt att komma åt undersidan av kortet. Tre modeller: bas med fläns, rundad bas och fjädrande stomme.
Tvistlåsen är enkla att använda. Placera bara kablarna i det öppna utrymmet och tvinna ihop de två armarna för att hålla fast dem. Distansen gör att tvistlåset håller kabeln på plats och borta från din panel. Perfekt för kretskort och el-paneler som inte får utsättas för interferens.
Kabelklämmor med låg profil för tätt packade kretskort och andra tillämpningar med begränsad yta. Lämpliga för montering i hörn eller längs kanter.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta