Meny Sök

Vridbar lyftring

I lager

Ringar i stållegering som smitts i ett stycke med en maximal draghållfasthet på 180,000 psi. Svartoxiderad yta ger god tålighet mot korrosion. De tål samma klassade belastning från 0 till 90 från bultaxeln. 360 vridning och 180 lutning under belastning. Dessa kraftiga lyftringar uppfyller militärspecifikation nr. MIL-STD 209 och ANSI/ASME B30.26. Minsta utformningsfaktor: 5:1. De har inspekterats för magnetpartiklar enligt ASTM 1444. För att klara de maximala belastningskapaciteterna måste extra starka skruvar användas. Överskrid aldrig den maximala belastningsgraden.

Säkerhetslyftringar tål samma klassade belastning från 0 till 90 från bultaxeln. 360 vridning och 180 lutning under belastning. Utformningsfaktor: 5:1. Varianten i stållegering har en draghållfasthet på minst 180,000 psi, är inspekterad för magnetpartiklar enligt ASTM 1444 och har en svartoxiderad yta som ger den god tålighet mot korrosion. Varianten i rostfritt stål 300 är NDT: 100% testad mot vätskepenetration enligt MIL-STD-50032, ASTME 1417. Reningsprocess: ren och passiverad enligt ASTM A 967, QQ-P-35 Typ II. För att klara de maximala belastningskapaciteterna måste extra starka skruvar användas. Överskrid aldrig den maximala belastningsgraden.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
34 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Bultgänga Gräns för vridmoment Bultlängd Gängans längd Belastningskapacitet Total höjd Köp
Fråga angående leveranstidhär
M20-2.5
135.0 Nm
92.4 mm
29.0 mm
3000.0 kg
194.8 mm
Fråga angående leveranstidhär
M10-1.5
16.0 Nm
45.1 mm
17.0 mm
450.0 kg
84.8 mm
Fråga angående leveranstidhär
M16
80.0 Nm
85.8 mm
32.0 mm
1900.0 kg
206.6 mm
Fråga angående leveranstidhär
M20
135.0 Nm
95.1 mm
38.0 mm
2200.0 kg
212.6 mm
Fråga angående leveranstidhär
M24
311.0 Nm
104.1 mm
28.0 mm
4200.0 kg
215.2 mm
Fråga angående leveranstidhär
M20
135.0 Nm
100.1 mm
28.0 mm
3000.0 kg
215.2 mm
1 I lager
M8-1.25
9.5 Nm
43.2 mm
17.0 mm
400.0 kg
84.8 mm
Fråga angående leveranstidhär
M16-2.0
80.0 Nm
17.8 mm
24.0 mm
1900.0 kg
145.4 mm
Fråga angående leveranstidhär
M12-1.75
18.5 Nm
62.0 mm
19.0 mm
525.0 kg
140.4 mm
Fråga angående leveranstidhär
M20-2.5
67.5 Nm
92.4 mm
29.0 mm
1500.0 kg
194.8 mm
Fråga angående leveranstidhär
M20-2.5
135.0 Nm
81.0 mm
30.0 mm
2200.0 kg
151.4 mm
Fråga angående leveranstidhär
M16
80.0 Nm
85.8 mm
32.0 mm
1900.0 kg
166.9 mm
Fråga angående leveranstidhär
M20
135.0 Nm
94.2 mm
38.0 mm
2200.0 kg
172.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
M24
311.0 Nm
114.1 mm
38.0 mm
4200.0 kg
225.2 mm
Fråga angående leveranstidhär
M8-1.25
4.8 Nm
43.2 mm
17.0 mm
200.0 kg
84.8 mm
Fråga angående leveranstidhär
M16-2.0
40.0 Nm
71.2 mm
24.0 mm
950.0 kg
194.6 mm
10396155 Fråga angående leveranstidhär
M8
9.5 Nm
53.4 mm
21.0 mm
400.0 kg
103.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
M12
37.0 Nm
75.8 mm
25.0 mm
1050.0 kg
159.9 mm
Fråga angående leveranstidhär
M20-2.5
67.5 Nm
81.0 mm
30.0 mm
1100.0 kg
151.4 mm
Fråga angående leveranstidhär
M16-2.0
40.0 Nm
71.0 mm
24.0 mm
950.0 kg
145.4 mm
  • av 2
Lyftring 3000.0 kg 194.8 mm M20-2.5 29.0 mm Svart

10395998


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Bultgänga
    M20-2.5
  • Belastningskapacitet
    3000.0 kg
  • Allt material
    Stållegering
  • Slutför
    Svart oxid
  • Ringdiameter
    25.4 mm
Lyftring 450.0 kg 84.8 mm M10-1.5 17.0 mm Svart

10395950


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Bultgänga
    M10-1.5
  • Belastningskapacitet
    450.0 kg
  • Allt material
    Stållegering
  • Slutför
    Svart oxid
  • Ringdiameter
    9.5 mm
Lyftring 1900.0 kg 206.6 mm M16 32.0 mm Svart

10396254


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Bultgänga
    M16
  • Belastningskapacitet
    1900.0 kg
  • Allt material
    Smidd stållegering
  • Slutför
    Svart oxid
  • Ringdiameter
    19.1 mm
Lyftring 2200.0 kg 212.6 mm M20 38.0 mm Svart

10396292


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Bultgänga
    M20
  • Belastningskapacitet
    2200.0 kg
  • Allt material
    Smidd stållegering
  • Slutför
    Svart oxid
  • Ringdiameter
    19.1 mm
Lyftring 4200.0 kg 215.2 mm M24 28.0 mm Svart

10396315


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Bultgänga
    M24
  • Belastningskapacitet
    4200.0 kg
  • Allt material
    Smidd stållegering
  • Slutför
    Svart oxid
  • Ringdiameter
    25.4 mm
Lyftring 3000.0 kg 215.2 mm M20 28.0 mm Svart

10396308


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Bultgänga
    M20
  • Belastningskapacitet
    3000.0 kg
  • Allt material
    Smidd stållegering
  • Slutför
    Svart oxid
  • Ringdiameter
    25.4 mm
Lyftring 400.0 kg M8 Stållegering Svart

10395943


Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Bultgänga
    M8-1.25
  • Belastningskapacitet
    400.0 kg
  • Allt material
    Stållegering
  • Slutför
    Svart oxid
  • Ringdiameter
    9.5 mm
Lyftring 1900.0 kg 145.4 mm M16-2.0 24.0 mm Svart

10395974


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Bultgänga
    M16-2.0
  • Belastningskapacitet
    1900.0 kg
  • Allt material
    Stållegering
  • Slutför
    Svart oxid
  • Ringdiameter
    19.0 mm
Lyftring 525.0 kg 140.4 mm M12-1.75 19.0 mm Naturfärgad

10396032


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Bultgänga
    M12-1.75
  • Belastningskapacitet
    525.0 kg
  • Allt material
    300 Rostfritt stål
  • Slutför
    Rostfritt stål
  • Ringdiameter
    19.0 mm
Lyftring 1500.0 kg 194.8 mm M20-2.5 29.0 mm Naturfärgad

10396070


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Bultgänga
    M20-2.5
  • Belastningskapacitet
    1500.0 kg
  • Allt material
    300 Rostfritt stål
  • Slutför
    Rostfritt stål
  • Ringdiameter
    25.4 mm
Lyftring 2200.0 kg 151.4 mm M20-2.5 30.0 mm Svart

10395981


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Bultgänga
    M20-2.5
  • Belastningskapacitet
    2200.0 kg
  • Allt material
    Stållegering
  • Slutför
    Svart oxid
  • Ringdiameter
    19.0 mm
Lyftring 1900.0 kg 166.9 mm M16 32.0 mm Svart

10396247


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Bultgänga
    M16
  • Belastningskapacitet
    1900.0 kg
  • Allt material
    Smidd stållegering
  • Slutför
    Svart oxid
  • Ringdiameter
    19.1 mm
Lyftring 2200.0 kg 172.0 mm M20 38.0 mm Svart

10396285


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Bultgänga
    M20
  • Belastningskapacitet
    2200.0 kg
  • Allt material
    Smidd stållegering
  • Slutför
    Svart oxid
  • Ringdiameter
    19.1 mm
Lyftring 4200.0 kg 225.2 mm M24 38.0 mm Svart

10396322


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Bultgänga
    M24
  • Belastningskapacitet
    4200.0 kg
  • Allt material
    Smidd stållegering
  • Slutför
    Svart oxid
  • Ringdiameter
    25.4 mm
Lyftring 200.0 kg 84.8 mm M8-1.25 17.0 mm Naturfärgad

10396018


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Bultgänga
    M8-1.25
  • Belastningskapacitet
    200.0 kg
  • Allt material
    300 Rostfritt stål
  • Slutför
    Rostfritt stål
  • Ringdiameter
    9.5 mm
Lyftring 950.0 kg 194.6 mm M16-2.0 24.0 mm Naturfärgad

10396056


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Bultgänga
    M16-2.0
  • Belastningskapacitet
    950.0 kg
  • Allt material
    300 Rostfritt stål
  • Slutför
    Rostfritt stål
  • Ringdiameter
    19.0 mm
Lyftring 400.0 kg 103.0 mm M8 21.0 mm Svart

10396155


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Bultgänga
    M8
  • Belastningskapacitet
    400.0 kg
  • Allt material
    Smidd stållegering
  • Slutför
    Svart oxid
  • Ringdiameter
    11.1 mm
Lyftring 1050.0 kg 159.9 mm M12 25.0 mm Svart

10396193


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Bultgänga
    M12
  • Belastningskapacitet
    1050.0 kg
  • Allt material
    Smidd stållegering
  • Slutför
    Svart oxid
  • Ringdiameter
    19.1 mm
Lyftring 1100.0 kg 151.4 mm M20-2.5 30.0 mm Naturfärgad

10396063


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Bultgänga
    M20-2.5
  • Belastningskapacitet
    1100.0 kg
  • Allt material
    300 Rostfritt stål
  • Slutför
    Rostfritt stål
  • Ringdiameter
    19.0 mm
Lyftring 950.0 kg 145.4 mm M16-2.0 24.0 mm Naturfärgad

10396049


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Bultgänga
    M16-2.0
  • Belastningskapacitet
    950.0 kg
  • Allt material
    300 Rostfritt stål
  • Slutför
    Rostfritt stål
  • Ringdiameter
    19.0 mm