10396261
497692
| Antal | Enhetspris |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Bultgänga | M20 |
|---|---|
| Belastningskapacitet | 2200.0 kg |
| Belastningskapacitet | 2200.0 kg |
| Allt material | Smidd stållegering |
| Slutför | Svart oxid |
| Ringdiameter | 0.752 in |
| Ringdiameter | 19.1 mm |
| Total höjd | 159.6 mm |
| Total höjd | 6.283 in |
| Fotdiameter | 48.0 mm |
| Fotdiameter | 1.89 in |
| Kroppens diameter | 48.0 mm |
| Kroppens diameter | 1.89 in |
| Bultlängd | 3.22 in |
| Bultlängd | 81.8 mm |
| Total bredd | 3.5 in |
| Total bredd | 88.9 mm |
| Ring invändig höjd | 2.311 in |
| Ring invändig höjd | 58.7 mm |
| Ring utvändig bredd | 3.5 in |
| Ring utvändig bredd | 88.9 mm |
| Gängans längd | 25.0 mm |
| Gängans längd | 0.984 in |
| Gräns för vridmoment | 135.0 Nm |
| Gräns för vridmoment | 135.0 Nm |
| Färg | Svart |
| Ringtyp | Luft |
| Säkerhetsfaktor | 5:1 |
| Commodity Code | 7318190090 |
| Stommens höjd | 5.299 in |
| Stommens höjd | 134.6 mm |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta