Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10396216
497687
| Antal | Enhetspris |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Bultgänga | M12 |
|---|---|
| Belastningskapacitet | 1050.0 kg |
| Belastningskapacitet | 1050.0 kg |
| Allt material | Smidd stållegering |
| Slutför | Svart oxid |
| Ringdiameter | 19.1 mm |
| Ringdiameter | 0.752 in |
| Total höjd | 206.6 mm |
| Total höjd | 8.134 in |
| Fotdiameter | 1.89 in |
| Fotdiameter | 48.0 mm |
| Kroppens diameter | 1.89 in |
| Kroppens diameter | 48.0 mm |
| Bultlängd | 3.378 in |
| Bultlängd | 85.8 mm |
| Total bredd | 3.5 in |
| Total bredd | 88.9 mm |
| Ring invändig höjd | 4.004 in |
| Ring invändig höjd | 101.7 mm |
| Ring utvändig bredd | 88.9 mm |
| Ring utvändig bredd | 3.5 in |
| Gängans längd | 1.26 in |
| Gängans längd | 32.0 mm |
| Gräns för vridmoment | 37.0 Nm |
| Gräns för vridmoment | 37.0 Nm |
| Färg | Svart |
| Ringtyp | Luft |
| Säkerhetsfaktor | 5:1 |
| Commodity Code | 7318190090 |
| Stommens höjd | 174.6 mm |
| Stommens höjd | 6.874 in |